Telai inferiori anteriore/posteriore per contenitori a pavimento, PCU
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telai inferiori anteriore/posteriore per contenitori a pavimento, PCU
Questo telaio crea ulteriore spazio nella parte inferiore e può essere isolato dalla cassa. Presenta una foratura universale per un facile montaggio degli accessori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio e il passaggio dei cavi o il montaggio di supporti sbarra di alimentazione ad es. Erico, Ter-Mate. Il profilato identico alla struttura dell’armadio rende possibile il montaggio di tutti gli accessori interessati (es. CLPF, CLPK, etc). Fissato alla base dell’armadio con viti M12 (nella fornitura). Altezza standard 300 mm (200 mm solo disponibile a richiesta).
- Materiale: Struttura in lastre d’acciaio da 1,75 mm, pannelli in piastra d’acciaio da 1,35 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 41 | TYPE 1.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere pannelli laterali PCUP per chiudere le aperture.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con piastre di copertura posteriori e frontali e accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Acciaio
Finitura
Placcato
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.