Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Gamma di ventilazione

Gamma di ventilazione

Un'ampia gamma di ventole standard e con filtro, per applicazioni di raffreddamento a circuito aperto

  • Tecnologia a circuito aperto con aria fresca forzata per la rimozione di calore di intensità bassa o moderata
  • Idoneità all'uso per ambienti con aria fresca o pulita
  • Ampia scelta di configurazioni di tipo 1 e 12, con la possibilità di aumentare ulteriormente il grado di protezione grazie alle coperture della ventola a filtro di tipo 3R e tipo 4/4X
  • Opzioni flessibili di montaggio laterale e superiore
  • Flussi d'aria da 21 CFM (36 M3/ora) a 484 CFM (822 M3/H) e dimensioni da 10 a 33 cm.
  • Disponibili anche con design compatto a incastro per una facile installazione
  • Cooling Selection Toolconsente di trovare la soluzione di raffreddamento ideale tra oltre 1.000 configurazioni di raffreddamento standard

Sottocategorie

Prodotti Risultati (items)