Kit di regolazione profondità contenitori per montaggio a parete, AMG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di regolazione profondità contenitori per montaggio a parete, AMG
Queste staffe consentono di installare una piastra di montaggio , profili da 19"o una porta interna esattamente alla profondità richiesta.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per fornire la regolazione della profondità ai differenti accessori: piastra di montaggio, profili da 19", porta interna e supporto modulare. Nelle casse in acciaio inox è richiesta una lavorazione supplementere.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Regolazione di profondità: Distanza dalla porta D-35 a 65 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 coppie con accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
14ga
Spessore
2mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.