Piastre di copertura, BDPS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di copertura, BDPS
La piastra di copertura copre l'apertura superiore della base o del pulpito delle consolle, proteggendo le apparecchiature elettriche dall'ambiente e il personale da eventuali lesioni.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Usate per coprire aperture della base o del piano di lavoro di un pulpito MPCS.
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304 da 2 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Acciaio inossidabile 304
Finitura
Spazzolato 400
Spessore
0.08in
Spessore
2mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.