Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Condizionatori d'aria

Condizionatori d'aria

Affidatevi ai prodotti collaudati per la climatizzazione degli armadi di nVent HOFFMAN: soluzioni leader del settore supportate da un'assistenza locale affidabile

  • Modelli con capacità di raffreddamento comprese tra 800 e 20.000 BTU/ora per interni, esterni e ambienti difficili
  • Prodotti di raffreddamento disponibili a magazzino a livello locale, supportati da una vasta rete di distribuzione che garantisce consegne rapide
  • Disponibili con serpentina resistente alla polvere, per un funzionamento senza filtro nella maggior parte degli ambienti
  • Sistema Remote Access Control per il monitoraggio e la gestione di un'intera rete di condizionatori d'aria nVent HOFFMAN SpectraCool
  • Disponibilità di Plenum adattatori di facile sostituzione, per passare rapidamente a una nuova unità di condizionamento dell'aria
  • Flange integrate per una facile installazione
  • Cooling Selection Toolconsente di trovare la soluzione di raffreddamento ideale tra oltre 1.000 configurazioni di raffreddamento standard

Sottocategorie

Prodotti Risultati (items)