Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Pannelli stampati

Pannelli stampati

Personalizzazione dei pannelli stampati

Printed Panels

La stampa digitale è l'ultima novità della nostra ampia gamma di personalizzazioni, grazie alla quale Eldon è in grado di fornire ai clienti pannelli frontali e armadi personalizzati completamente rifiniti, con una qualità costante e un'affidabilità totale.

QUANDO E COME

Il servizio di personalizzazione dei pannelli stampati per i nostri armadi è disponibile a partire dal 24 aprile2017.

Il sistema di stampa, basato su perni di allineamento, assicura un posizionamento e un allineamento estremamente precisi del progetto grafico. Rispetto all'uso di adesivi, il posizionamento del disegno rimane costante da un armadio all'altro! Ecco alcune delle applicazioni più comuni della stampa digitale: contrassegno di connettori, interruttori e porte; aggiunta di grafiche speciali e dettagliate, come loghi aziendali, codici a barre e codici QR, a sostituzione delle etichette o degli adesivi sulle porte dei quadri elettrici. In questo modo è possibile risparmiare tempo e manodopera, evitare possibili errori, prolungare la durata delle verniciature e ottenere una personalizzazione a costo contenuto. Secondo diversi studi, le stampe a ultravioletti hanno una durata superiore a 100 anni.

VANTAGGI

FlessibilitàIl nostro servizio di stampa digitale utilizza la tecnica dei mezzitoni, che crea stampe a colori mescolando varie densità di piccole gocce. Si tratta di una tecnica ideale per grafiche che presentano molti dettagli, come finiture sfumate, effetti CGI o sovrapposizioni di colori. Tutte le tonalità desiderate vengono applicate senza incidere sul prezzo finale
ResistenzaTutti gli inchiostri digitali che utilizziamo assicurano il massimo livello di adesione e durata nel tempo
UtilizzoCompatibile con applicazioni per uso interno ed esterno, con resistenza ai graffi. La superficie stampata è resistente ai raggi UV
Veloce e conveniente La stampa digitale è facile da configurare e consente di ridurre gli sprechi. Per questo è molto più veloce e conveniente rispetto alla serigrafia o all'uso tradizionale di adesivi/etichette

FUNZIONALITÀ DI STAMPA

Cosa Grafiche complesse di alta qualità in quadricromia CMYK
DovePossibilità di stampare su diversi tipi di superfici e materiali, come acciaio dolce, alluminio, vetro e plastica
Altezza massima dell'oggetto La stampa viene eseguita su un'ampia superficie piana con un'altezza massima dell'oggetto di 64 mm
Dimensioni della superficie Possibilità di stampare su superfici di dimensioni di fino a 1.600 x 3.000 mm
Dimensione dei caratteriPer ottenere testi leggibili è necessario partire da 4 pt, ma si consiglia un minimo di 8 pt
Codici a barreLo spessore delle singole barre di un codice non può essere inferiore a 0,25 mm, che corrisponde alle stesse dimensioni dei codici a barre EAN-13 standard

COME OTTENERE UN PREVENTIVO per un armadio personalizzato con stampa

Seguiremo la stessa procedura prevista per gli armadi speciali. I requisiti saranno:

- Prodotto da stampare. Parte del prodotto da stampare.

- Dimensioni approssimative di tutti gli oggetti da stampare.

- Quantità (unità)

COME ORDINARE un armadio personalizzato con stampa

Seguiremo la stessa procedura prevista per gli armadi speciali. Le informazioni richieste sono:

- File immagine relativi agli oggetti da stampare: per garantire la massima qualità, è consigliabile inviare file di grafica vettoriale (in particolare in formato DXF o DWG). Sono accettati anche file in formato JPEG/PDF/AI/CDR/EPS/PSD. Per fornire prodotti conformi alle richieste, dobbiamo avere a disposizione istruzioni precise.

- Specifiche sulla posizione del disegno all'interno dell'armadio

PRODOTTI INTERESSATI

Gamma a pavimento

Porta, pannelli rimovibili

Gamma a parete

Porta, piastre passacavo

Scatole di derivazione

Copertura

Console HMI

Porte, coperchi e pannelli rimovibili

Armadi di controllo HMI

Piastra frontale e porta

Domande frequenti

Differenze tra stampa digitale e serigrafia

Perché la stampa digitale è più conveniente della serigrafia?

È più conveniente perché non comporta costi di attrezzaggio ed è quindi ideale per i volumi bassi.

Quale tipo di stampa è più veloce?

La stampa digitale è molto più veloce della serigrafia tradizionale. Grazie alla facilità di impostazione e alla riduzione dei rifiuti la stampa digitale è molto più veloce della serigrafia, con il valore aggiunto di poter essere modificata e aggiornata facilmente in qualsiasi momento.

Quanti colori posso stampare per progetto?

Con lo spettro completo di colori CMYK offerto, il costo sarà lo stesso, solo il colore bianco sarà quotato separatamente. Nella stampa serigrafica ogni colore deve essere serigrafato separatamente. Più sono i colori utilizzati, più tempo è necessario per la serigrafia e si possono offrire solo una quindicina di colori standard.

Tecnica

Siamo specializzati nella stampa digitale? Stampa serigrafica? Entrambe?

Siamo specializzati nella stampa digitale. Abbiamo la tecnologia per realizzare la serigrafia, ma non la offriamo per questo servizio a causa della rapidità di esecuzione, dell'alta qualità e della durevolezza della stampa digitale.

Rispetto alla serigrafia, qual è la tecnologia utilizzata?

La stampa digitale produce una superficie leggermente rialzata e strutturata, soprattutto rispetto alla serigrafia, in quanto l'inchiostro per serigrafia autolivellante utilizzato produce una finitura liscia che è praticamente indistinguibile al tatto. La stampa digitale viene stesa in modo lineare mediante la scansione delle testine a getto d'inchiostro UV e polimerizzata subito dopo. Ciò significa che l'inchiostro è in grado di autolivellarsi (scorrere), per cui si nota una leggera rugosità lineare che diventa visibile nelle aree ampie monocromatiche.

Immagini/testo

In termini di design quali sono i vincoli?

La stampa digitale consente di creare iterazioni diverse molto più facilmente. È facile creare disegni dettagliati come codici a barre, codici QR o numerazioni.

Quale formato di file supportiamo?

Qualsiasi formato di file. Preferiamo il formato DXF perché garantisce la qualità di stampa migliore. Anche Solid Works va bene.

È necessaria una risoluzione minima (pixel)?

La risoluzione minima è 150 x 150 e può variare a seconda della complessità e delle dimensioni dell'immagine stampata.

Esiste una dimensione massima del file?

Non c'è un limite massimo di dimensioni del file.

Come possiamo definire la posizione sulla superficie? Abbiamo bisogno di un file con la posizione?

Abbiamo bisogno di istruzioni precise per fornire prodotti conformi alle richieste.

Personalizzazione dei pannelli stampati

Ci sono limitazioni su ciò che può essere stampato?

No, possiamo stampare qualsiasi immagine

Ci sono limitazioni sul materiale da stampare?

Possiamo stampare su quasi tutte le superfici, tra cui vetro, acciaio, alluminio e acciaio dolce.

Esiste uno spessore minimo della lastra? E uno spessore massimo?

Sì, spessori compresi tra 0 e 64 mm. Siamo in grado di aumentare lo spessore massimo fino a 100 mm durante la stampa con l'attrezzatura di back-up, ma tutti i nostri prodotti offerti (porte, fianchi e pannelli) hanno uno spessore inferiore a 64 mm.

Possiamo gestire qualsiasi dimensione di lastra? Ci sono restrizioni minime o massime al riguardo?

Possiamo gestire qualsiasi lastra con dimensioni inferiori a 1.600 x 3.000 mm

Il nostro prodotto ha bisogno di un trattamento o di una finitura superficiale prima di essere ricevuto?

No, la superficie deve essere pulita e sgrassata, ma non è richiesto alcun trattamento speciale.

Possiamo stampare su qualsiasi forma di lastra (ad esempio, curva o piatta)?

La stampa può essere eseguita su superfici piane, con variazione di altezza inferiore a 5 mm. I risultati migliori si ottengono su superfici piane e la qualità di stampa diminuisce con l'aumento della variazione di altezza.

Forniamo documentazione tecnica (resistenza ai raggi UV, criteri di selezione per scegliere la qualità di stampa migliore in determinate condizioni, confronti tra tecniche diverse)?

Sì, se richiesto.

I pannelli stampati sono adatti sia all'uso interno che esterno? La vernice è resistente ai raggi UV?

Sì

Perché il colore bianco è più costoso di altri colori?

Ogni volta che è richiesta la stampa con inchiostro bianco, dobbiamo effettuare un lungo processo di pulizia dell'attrezzatura della durata di 2 ore. Se ci sono più ordini che prevedono la stampa con inchiostro bianco e possiamo raggrupparli in un'unica tiratura, addebiteremo il costo per la stampa in bianco una sola volta. Ogni volta che si stampa con l'inchiostro bianco è necessario effettuare un processo di pulizia, poiché la cartuccia di inchiostro bianco deve essere installata sulla macchina solo durante la stampa in bianco e inoltre non è molto richiesta sul mercato.