Design igienico

Design igienico

LA PROTEZIONE PERFETTA PER SPECIFICHE ESIGENZE

23980399_XXL.jpg

Quando sono in gioco la salute delle persone e l'impiego di risorse preziose, nVent HOFFMAN offre le soluzioni giuste per gli ambienti igienici più difficili

Questi quadri sono progettati su misura e realizzati per resistere alle alte temperature, ai getti ad alta pressione e alle procedure di lavaggio sanitario intensivo, in particolare nelle applicazioni di pulizia sul posto e quelle negli ambienti difficili. Inoltre, i quadri igienici sono conformi a standard globali armonizzati che indicano la capacità di prevenire l'ingresso di liquidi, di resistere alla corrosione e di sopportare intervalli di temperatura e pressione.

  • Criteri di progettazione conformi agli standard IP69, 3-A Sanitary Standards, NSF e tipo 4X
  • Rischio minimo di proliferazione dei batteri e di altri contaminanti
  • Protezione delle apparecchiature dalla corrosione e prolungamento del ciclo di vita di controlli e azionamenti
  • Attività di manutenzione ordinaria più rapide e semplici per le procedure di lavaggio igienico intensivo

PRODOTTI

Armadi con copertura avvitata HyShed tipo 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Progettati appositamente per resistere alle procedure di lavaggio igienico intensive, ad alta pressione e ad alta temperatura, in particolare nelle applicazioni del settore degli alimenti e delle bevande, che prevedono il contatto diretto e indiretto con gli alimenti.

Armadio a parete in acciaio inossidabile con copertura spiovente, WaterShed, tipo 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Sistemi progettati specificamente per l'uso in ambienti di produzione dove vengono effettuati lavaggi igienici intensivi, in particolare per la produzione di alimenti e bevande. Gli armadi HOFFMAN WaterShed sono caratterizzati da una copertura spiovente, bordi delle porte inclinati, cerniere a baionetta e altre caratteristiche uniche che facilitano il deflusso dei liquidi.

Armadio a pavimento in acciaio inossidabile WaterShed

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a procedure di sanificazione con lavaggi intensivi. Disponibile nei modelli a parete, da pavimento e di sezionamento.

Armadio a parete in acciaio inossidabile con copertura spiovente, Concept, tipo 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Per applicazioni interne o esterne che richiedono una copertura spiovente e un sistema di protezione dalla corrosione contro acqua e sostanze chimiche. Gli armadi Concept sono caratterizzati da uno stile essenziale, con un'elegante finitura spazzolata e fermi in acciaio inossidabile a filo a un quarto di giro per una chiusura sicura.

Kit di distanziali HyShed IP69K

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

I supporti in acciaio inossidabile con rondelle di tenuta in silicone blu di grado FDA creano spazio tra l'armadio e la superficie di montaggio, per favorire la penetrazione del liquido di lavaggio.

Sistema HMI sanitario Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistema di sospensione progettato per proteggere i dispositivi interfaccia uomo-macchina (HMI) in ambienti sottoposti a lavaggi intensivi ad alta pressione e alte temperature.

Sistemi di scarico H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Riducono la corrosione che può limitare la durata dei componenti elettrici interni. Semplice sfiato alimentato a gravità per la rimozione dei liquidi raccolti.

Armadio a parete con design igienico HDW

Hygienic Design HDW

La gamma dal design igienico HDW di nVent HOFFMAN è progettata e realizzata con materiali speciali per garantire un livello elevato di igiene e facilità di pulizia. Il design privo di intercapedini, le superfici autodrenanti ad alta lucidità e il grado di protezione superiore contribuiscono a ridurre le ore di inattività dovute agli interventi di pulizia o manutenzione, con un conseguente aumento della produttività.

RISORSE