Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Ambienti soggetti a condizioni estreme

Ambienti soggetti a condizioni estreme

PROTEZIONE COMPLETA DEI CONTROLLI E DELLE APPARECCHIATURE MISSION-CRITICAL NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI

Extreme Environments Enclosure and AC

Scegliete il portafoglio di armadi e condizionatori d'aria pensati per ambienti soggetti a condizioni estreme di nVent HOFFMAN, che comprende alcuni dei prodotti con i gradi più alti del settore per la protezione contro l'ingresso di acqua e particolato

Questo portafoglio di prodotti, dotato di certificazioni UL tipo 4X, IEC, IP66, IP69 e IP69Ke , il portafoglio di prodotti per ambienti soggetti a condizioni estreme garantisce una protezione prolungata e affidabile delle apparecchiature e dei componenti di sistema mission-critical nelle condizioni di lavoro più difficili, ovunque si trovino. Potrete risparmiare tempo e denaro sulle attività di manutenzione e riscontrare tempi di attività più elevati.

  • Le soluzioni sono appositamente progettate per gli ambienti più difficili, compresi quelli esposti a sostanze corrosive, eccessiva umidità, pioggia ed ampi sbalzi di temperatura
  • Le guarnizioni di qualità superiore, prive di adesivi e realizzate in acciaio inossidabile saldato e rettificato, garantiscono la massima affidabilità dell'armadio e dell'apparecchiatura di condizionamento dell'aria
  • Ideali per le applicazioni idriche, di acque reflue, del settore petrolifero e del gas, del settore costiero/offshore, dei settori petrolchimico, farmaceutico, minerario e per altri ambienti soggetti a condizioni estreme
  • Progettazione completamente incentrata sulla resistenza e la durata
  • Grazie alle molteplici configurazioni standard, i prodotti possono essere consegnati più velocemente rispetto alle alternative personalizzate o altamente modificate

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Armadi per ambienti soggetti a condizioni estreme

Armadi per ambienti soggetti a condizioni estreme

Progettati e realizzati per gli ambienti più difficili, con struttura in acciaio inossidabile e componenti in attesa di brevetto, come i pannelli delle porte sollevabili con serratura e la guarnizione senza adesivo

Condizionatore d'aria per ambienti soggetti a condizioni estreme

BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Progettato specificamente per resistere a lavaggi intensivi ad alta pressione, con grado di protezione IEC IP66 e IP69. Ideale per l'uso in applicazioni nel settore degli alimenti e delle bevande, è dotato di una guarnizione in neoprene approvata dalla FDA

Guarnizione EPDM sostituibile per armadi destinati ad ambienti in condizioni estreme

XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

Il materiale EPDM è ideale per la maggior parte delle applicazioni industriali e all'aperto e resiste a un intervallo di temperature compreso tra -50 e 120 °C (tra -58 e 248 °F)

RISORSE