Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Personalizzazione rapida

Personalizzazione rapida

Il tempo è importante. Ecco perché i prodotti vengono spediti entro 10 giorni.

La personalizzazione rapida consente ai clienti di modificare gli armadi nVent HOFFMAN più richiesti con fori e tagli 2D specifici e di applicarvi una vernice a scelta, con la certezza che il tutto verrà spedito entro 10 giorni.

  • Scelta tra più di 1.500 modelli di armadi e quadri
  • Aggiunta di fori e tagli 2D dove necessario

Una questione di rapidità
nVent HOFFMAN può aiutarvi a modificare i prodotti standard attraverso il servizio di personalizzazione rapida, pensato per garantire la massima velocità ed efficienza.

Il processo è tempestivo e preciso e si basa sui disegni del cliente. Ma soprattutto è all'insegna della velocità, il che significa che i tempi di consegna variano tra i 5 e i 10 giorni lavorativi, a seconda della disponibilità del prodotto e del centro di modifica.

Offerta
I servizi offerti comprendono tagli rettangolari, circolari e di altro tipo in qualsiasi parte del corpo o della porta di un armadio, nonché fori standard e filettati di diverse dimensioni.

I prodotti che possono essere modificati vanno dagli armadi a pavimento e a parete in acciaio dolce e in acciaio inossidabile alle cassetta di derivazione in diversi materiali, fino ai un'ampia serie di accessori, come i pannelli laterali.

Consegna

Per garantire un prodotto finale perfetto, i prodotti standard vengono sottoposti alle seguenti modifiche:

  1. I bordi di un taglio o di un foro vengono riverniciati, seguendo una procedura testata in grado di garantire la resistenza alla corrosione di un armadio o di un accessorio standard;
  2. L'etichetta interna viene modificata per indicare al reparto qualità che il prodotto è stato lavorato in un centro di personalizzazione rapida nVent HOFFMAN;
  3. Sull'etichetta esterna viene apposto un nuovo numero articolo per evitare confusione o scambi.