Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Ergonomic Line Hero Banner
Soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Riducete al minimo il rischio di infortuni e ottimizzate il flusso di lavoro con la linea ergonomica di movimentazione nVent HOFFMAN


Le eccellenti soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali nVent HOFFMAN migliorano la sicurezza e l'efficienza del flusso di lavoro nella costruzione dei quadri. La nostra gamma di prodotti è stata concepita per semplificare e ottimizzare le attività manuali tradizionali, come la lavorazione, l'assemblaggio, il cablaggio e il collaudo degli armadi. Inoltre contribuisce ad alleviare lo sforzo fisico dei lavoratori, riducendo al minimo il rischio di infortuni.

  • Migliorate il comfort e la sicurezza degli operatori
  • Migliorate l'organizzazione e l'efficienza
  • Flusso di lavoro semplificato

Semplificate la movimentazione con il carrello di stoccaggio e trasporto ETT500


Progettato appositamente per l'organizzazione, il trasporto e lo stoccaggio delle piastre di montaggio e dei pannelli per armadi, il carrello di stoccaggio e trasporto nVent HOFFMAN ETT500 rende più sicuro, più facile e più comodo per i lavoratori l'accesso, la movimentazione e lo spostamento delle apparecchiature.

  • Telaio e bracci di supporto regolabili.
  • Le ruote bloccabili consentono di spostare facilmente il carrello e di fissarlo in posizione.

L'utilizzo di soluzioni ergonomiche può contribuire a ridurre di oltre il 50% le lesioni e i disturbi muscolari e articolari.

Maggiori informazioni

Trolley detail view

test

Semplificate l'assemblaggio con il banco di lavoro EAT300

Il banco di lavoro nVent HOFFMAN EAT300 con altezza regolabile e inclinazione multi-angolo, rende più facile e comodo l'assemblaggio e il cablaggio dei quadri elettrici. Il design ergonomico riduce al minimo i movimenti fisici inutili, minimizza la fatica e il sollevamento e rende più facile raggiungere i componenti.


Sia in posizione eretta che in posizione abbassata, gli operatori possono equipaggiare i quadri di comando in modo ergonomico nella posizione più adatta alle proprie esigenze. Il telaio è regolabile in altezza e può essere inclinato fino a 90 gradi. Ciò consente agli operatori di regolare e posizionare la superficie di lavoro in diverse posizioni per montare comodamente i componenti sui pannelli di controllo.

Il banco ad azionamento elettrico offre un ambiente di lavoro più sicuro, efficiente ed ergonomico con una capacità di carico standard di 350 kg e una larghezza massima di lavoro di 2150 mm, grazie all'utilizzo di una prolunga del tavolo (venduta separatamente).

Il banco può essere dotato di prolunghe per migliorare ulteriormente la sicurezza dell'operatore durante la movimentazione di carichi pesanti. Il suo sistema di serraggio versatile comprende morsetti superiori e inferiori, che garantiscono un fissaggio sicuro della piastra di montaggio al tavolo di assemblaggio. Inoltre il profilo a scorrimento con rulli speciali facilita lo scorrimento laterale della piastra di montaggio assemblata nell'armadio, fornendo un supporto supplementare per i carichi più pesanti.

Maggiori informazioni

HO1F03


Avete delle domande? Saremo lieti di chiarirvi ogni dubbio!


Contattate i nostri esperti compilando questo modulo rapido. Siamo pronti ad aiutarvi a progredire.