Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Domande frequenti sul software DTM

Software DTM – Domande frequenti

Domande
frequenti

Ecco di seguito le risposte alle domande più frequenti. Se non riuscite a trovare ciò che cercate, contattateci.

AdobeStock_270049189.jpeg

TIPI DI PACCHETTI SOFTWARE DTM

Che tipi di pacchetti sono disponibili?

I pacchetti software DTM sono suddivisi in tre categorie:
- DTM Engineering and Manufacturing, Premium e Professional
- DTM Connected Worker DTM
- Opzioni a valore aggiunto DTM

Quali sono le differenze tra i tipi di pacchetti?

- DTM Engineering and Manufacturing consente ai progettisti di utilizzare potenti funzionalità
per semplificare la progettazione e acquisire dati di produzione che aiutano nella
produzione automatizzata. Le soluzioni, facili da usare, aiutano i progettisti a creare design di armadi in 2D e 3D
senza dover apprendere i processi di design 3D.

  • DTM Premium fornisce le funzionalità più avanzate necessarie per creare schemi e layout di quadri. Disponibile nelle versioni con 120 fogli da disegno o fogli illimitati. La limitazione dei fogli da disegno si applica a un singolo progetto. Gli utenti possono avere tutti i progetti che desiderano.
  • DTM Professional fornisce le funzionalità più comuni necessarie per creare schemi e layout di quadri. Disponibile nelle versioni con 30, 120 o illimitati fogli da disegno. La limitazione dei fogli da disegno si applica a un singolo progetto. Gli utenti possono avere tutti i progetti che desiderano.

- DTM Connected Worker semplifica le operazioni di cablaggio, assemblaggio e collaudo degli armadi nell'impianto
di produzione. Ad esempio, il pacchetto Connected Wiring fornisce informazioni dettagliate sul cablaggio utilizzando i dati tecnici e l'instradamento
dei cavi completati nella fase di progettazione.


- Le opzioni a valore aggiunto DTM possono essere suddivise in quattro categorie principali, per fornire
funzionalità che si aggiungono a quelle principali di progettazione e documentazione della
soluzione software DTM.

1. Gestione dei dati

  • - Opzioni sul cloud per l'archiviazione dei dati, il controllo della versione e il controllo degli accessi.
  • - Scambio di dati con strumenti meccanici 3D.

2. Strumenti di collaborazione per il collegamento con soluzioni di progettazione meccanica 3D leader

del settore

3. Connessione con soluzioni dei partner

  • Connessione con varie soluzioni dei partner per potenziare il flusso di dati in tutto il settore ingegneristico, manifatturiero e dei sistemi
  • Connessione con i sistemi aziendali a monte e a valle
  • Connessione con sistemi aziendali come ERP, PLM e PDM per integrare il software DTM con i processi aziendali esistenti.

4. Opzioni per il cloud

  • Aiuta i clienti a memorizzare, gestire le versioni e controllare l'accesso ai dati di progettazione in una piattaforma cloud commerciale (attualmente supporta le piattaforme cloud AWS e Azure).
  • Il cliente fornisce la piattaforma cloud e mantiene il controllo completo dei propri dati.
  • Semplifica l'infrastruttura IT interna e fornisce una soluzione di archiviazione e gestione dei file meno onerosa.

LICENZE

Quali sono le condizioni di licenza del software Design to Manufacturing (DTM)?

Le licenze del software Design to Manufacturing (DTM) sono disponibili con opzioni in abbonamento di 1 anno o 3 anni.

Di quante licenze ho bisogno?

Il numero di licenze richieste dipende dal numero di utenti simultanei e dal
tipo di utenti.

  • Pacchetti Engineering and Manufacturing Professional e Premium:
    Se tutti i tecnici devono accedere al software contemporaneamente,
    è necessario acquistare una licenza separata. Se non tutti i tecnici hanno bisogno di accedere contemporaneamente,
    è possibile acquistare e condividere un certo numero di licenze.
  • Pacchetti Connected Worker:
    Le licenze Connected Worker richiedono una licenza separata da quella dei pacchetti
    Engineering e Manufacturing. Analogamente a quanto sopra, se tutti i tecnici
    devono accedere al software contemporaneamente, è necessario acquistare
    una licenza separata. Se non tutti i tecnici hanno bisogno di accedere contemporaneamente,
    è possibile acquistare e condividere un certo numero di licenze.
Le licenze possono essere condivise tra più utenti?

Le licenze sono mobili e si possono usare su più computer. La limitazione riguarda
l'utilizzo simultaneo.

Cosa succede se un titolare di licenza non è in ufficio?

Le licenze sono rese disponibili dal gestore di licenze FlexNet, che in genere è installato
su un server. Gli utenti possono eseguire il check-out di una licenza per un certo periodo,
se sono in viaggio o se non si connetteranno alla rete.

ARGOMENTI TECNICI

Quale sistema operativo è necessario?

Il software Design to Manufacturing (DTM) funziona solo su Windows ed è disponibile solo nella
versione a 64 bit. Le dipendenze per le versioni di Windows cambiano a seconda della release. Queste
informazioni possono essere richieste come e quando è necessario.

Come si installa il software Design to Manufacturing (DTM) sul computer?

I pacchetti Engineering and Manufacturing e Connected Worker sono installati
sui computer o sulle macchine virtuali dal cliente. Anche l'opzione per il cloud, Cloud
Collaborator, è installata a livello locale. Cloud Collaborator consente di salvare e gestire i file
nel cloud. I clienti sono proprietari della sede del cloud e la mettono a disposizione; non è compresa
nel costo della licenza. Il cliente mantiene la proprietà della sede del cloud e dei dati.
Nota: nVent non è proprietario dei dati cloud del cliente o non può accedervi.

Ho bisogno di un server per le licenze?

Un server è l'ideale per l'hosting del gestore delle licenze. Si può usare anche un computer normale
per l'hosting del server purché altre macchine possano comunicare con il computer
in rete. L'applicazione può essere eseguita con un database locale basato su Microsoft Access
per i componenti, oppure i componenti possono essere in hosting in un server Microsoft SQL
o può essere supportato un database di Oracle. Per i requisiti minimi e le dipendenze delle versioni,
consultare la documentazione.

COMPATIBILITÀ CON AUTOCAD

Funziona con i file di AutoCAD?

Sì, DTM consente di importare ed esportare i file di AutoCAD.

È possibile importare disegni di AutoCAD?

Sì, è possibile importare i disegni di AutoCAD.

Si possono produrre disegni di AutoCAD con il software Design to Manufacturing (DTM)?

Sì, il software Design to Manufacturing (DTM) può esportare disegni DWG e DXF.

Libreria E CONTENUTI

Quanti componenti sono disponibili nella libreria?
  • nVent ha collaborato con CADENAS come piattaforma per i componenti. I componenti si differenziano
    in componenti di base, certificati e premium. Complessivamente, la versione base ha centinaia di migliaia di
    componenti. I componenti certificati e premium contengono informazioni sull'elettrificazione. Stiamo collaborando
    strettamente con i fornitori per aumentare il numero di componenti con dati elettrici per
    contribuire alla trasformazione digitale
  • A breve prevediamo di fornire un servizio di creazione di librerie on-demand per contribuire a creare componenti
    non disponibili presso i fornitori.
Come gestiamo la libreria dei componenti?

I componenti della libreria sono disponibili localmente come database condiviso o autonomo.
Gli utenti hanno la possibilità di avere più database di componenti per
standard o clienti diversi. Tuttavia, i team più grandi di solito ricorrono all'hosting
del database condiviso in un database SQL o Oracle.

Il software ha simboli in uso nel Nord America?

Il software viene fornito con molti simboli ANSI e JIC da utilizzare in base alle esigenze.

FORMAZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA

Quali sono le opzioni di formazione?

Sono disponibili diverse opzioni di formazione online e in sede, per diversi budget.

Sono disponibili corsi di formazione personalizzati?

Sì, sono disponibili dei corsi di formazione dedicati online e in sede per un massimo di sei utenti.

CONNETTIVITÀ PER L'AUTOMAZIONE DELLA PRODUZIONE DI QUADRI ELETTRICI

Ho bisogno di una soluzione di automazione della produzione di quadri elettrici di nVent HOFFMAN o di altri tipi di macchine di automazione per utilizzare il software Design to Manufacturing (DTM)?

No, non sono necessarie macchine automatizzate per utilizzare il nostro software di produttività. Il software Design to Manufacturing (DTM) semplifica la progettazione e aggiunge dei controlli di qualità
per agevolare la produzione.

In che modo il software Design to Manufacturing (DTM) si connette alle macchine PWA, ModCenter e NC-CUT?

Il software Design to Manufacturing (DTM) produce output partendo dai dati tecnici per azionare le macchine di automazione della produzione di quadri elettrici, come le macchine PWA, ModCenter e NC-CUT.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Design to Manufacturing (DTM) per l'automazione della produzione di quadri elettrici?
  • Con i controlli di qualità automatici, il software DTM contribuisce a migliorare la qualità della progettazione fin dalle fasi iniziali.
  • I dati tecnici vengono utilizzati per produrre output per le macchine di automazione della produzione di quadri elettrici.
  • L'output è nel formato corretto per semplificare il processo di produzione.

Altre domande? Contattate nVent.

Siamo a disposizione per rispondere alle domande sul software DTM.