nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 3–8 mm Flangia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 3–8 mm Flangia
Catalogo#: SLK2L34H24
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale con clip da fissare a martello nVent CADDY pre-assemblata
- Per l’installazione è necessario solo un martello
- Adatto alla maggior parte delle travi
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.