Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH35351.jpg image
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

nVent CADDY Speed Link SLK con clip a flangia a percussione

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco
Finitura Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico 5:01
È conforme a HVAC-DCS SMACNA
Altezza (H) 2.15"
Altezza (H) 55 mm
Larghezza (W) 3/4"
Larghezza (W) 19 mm
Spessore (T) 1/2"
Spessore (T) 12.5 mm
Angolo (a) 90 ° Max

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare