Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Gestione del percorso dei cavi

Soluzioni per la gestione dei cavi

Soluzioni per la gestione dei cavi nVent CADDY

Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni aggiuntive che riducano i costi totali di installazione e l'uso di utensili, e che aumentino al contempo la sicurezza arricchendo costantemente il nostro portafoglio di prodotti di nuove funzionalità. Sono oltre 3.000 le soluzioni e i dispositivi di fissaggio a catalogo per tutti i tipi di strutture, dall'acciaio al calcestruzzo, a cui ora si aggiunge una gamma in continua espansione di supporti per la gestione dei cavi all'insegna di qualità ed eccellenza.

Grazie al nostro ampio servizio clienti e la loro dedizione alle esigenze degli installatori, nVent CADDY offre prodotti che i clienti conoscono e di cui si fidano, adatti a migliaia di applicazioni elettriche/datacom: dalle clip a scatto e quelle metalliche ai ganci a J, oltre a una gamma completa di passerelle portacavi a filo, passerelle portacavi forate e scale portacavi.

Datacom and Cable Management Graphic

Scegli il supporto per cavi adatto al progetto


CADDY_Icon_Cable.png image

Che tipo di cavi richiede il supporto?

Cavi di alimentazione: cavi a doppino ritorto, cavi multiconduttore e altro ancora.
Cavi dati: PoE (luci LED, sicurezza, automazione degli edifici), cavi in fibra ottica, cavi coassiali e altro ancora.

CADDY_Icon_DataCenter.png image

Che tipo di angoli ci sono sul percorso?

Nei data center con applicazioni elettrica/datacom, è opportuno prestare attenzione ai raggi di curvatura, poiché l'integrità della trasmissione potrebbe risentirne, qualora i cavi venissero piegati ad angoli estremi.

CADDY_Icon_FireRated.png image

I cavi hanno bisogno della protezione antincendio?

Il tipo di cavo utilizzato e il sistema che lo alimenta possono anch'essi determinare la necessità di prodotti classificati per l'integrità antincendio in base alla norma DIN 4102-12.

CADDY_Icon_ContHooks.png image

Qual è il tipo di supporto migliore?

Desiderate un sistema continuo o non continuo? Per un sistema continuo, scegliete la passerella portacavi; per un sistema non continuo, scegliete un gancio a J.

Confronto tra sistemi continui e non continui


I sistemi a supporto continuo sono costituiti da passerelle portacavi o altri supporti lungo l'intera lunghezza del percorso cavi. Le applicazioni Power over Ethernet (PoE) prevedono perforazioni per consentire la dissipazione del calore o sono progettate in modo tale che i cavi siano distribuiti per evitare l'accumulo di calore. In alternativa, le opzioni non continue forniscono supporto a intervalli per i cavi. I ganci a J, diffusi per le applicazioni elettriche/datacom, sono un esempio di un componente di supporto non continuo che sostiene i cavi a un costo inferiore rispetto alle passerelle portacavi, fornendo allo stesso tempo elevate prestazioni di dissipazione del calore. Il sistema di aggancio a J di nVent CADDY è l'unico gancio a J che fornisce il raggio di curvatura corretto (maggiore di 4 volte rispetto al diametro del cavo, secondo ISO/IEC 14763-2). Le soluzioni con supporto non continuo di cavi, come i ganci a J, sono fino al 70% più veloci da installare rispetto alle soluzioni continue, sono spesso più economiche e tendono a richiedere meno risorse.

Molti installatori e progettisti in Europa sono più abituati alle soluzioni continue, come le passerelle portacavi, specialmente per le installazioni a soffitto aperto, e quindi le preferiscono nella maggior parte delle applicazioni. Indipendentemente dalle tue preferenze, nVent CADDY offre un'ampia varietà di prodotti di fissaggio, serraggio e supporto continui e non continui, oltre a numerose opzioni per progettare in modo efficace la gestione dei cavi.

CADDY_CableLarge.png image

GRANDE

CADDY_Cable_Medium.png image

MEDIO

CADDY_Cable_Small.png image

PICCOLO

CADDY_Cable_Rooftop.png image

COPERTURE/TETTI

Varietà di metodi di installazione


Supportare e alloggiare i cavi per il trasferimento di dati, così come comprendere i diversi metodi di installazione e le loro esigenze, è essenziale per qualsiasi sistema di gestione dei cavi progettato adeguatamente. La gamma di soluzioni per la gestione dei cavi nVent CADDY, combinata con le soluzioni complete per il fissaggio e il serraggio di nVent CADDY, è adatta a qualsiasi tipo di installazione elettrica/datacom, inclusi supporti per barre filettate, soffitti, travi, trapezi, in copertura e a suolo, e per la sospensione dei cavi. Scegliete nVent CADDY per installazioni elettriche/datacom più veloci, semplici e sicure.

Sistemi di supporto ai cavi e ganci a J

Clip, morsetti e fermi

Scopri questi prodotti e le principali linee di prodotti nVent CADDY nella brochure completa.

Soluzioni per passerelle portacavi a filo


CADDY_WireBasket_DSC_0208.png image

nVent CADDY offre soluzioni per passerelle portacavi a filo con un sistema di accoppiamento integrato brevettato, senza attrezzi, che elimina la necessità di utilizzare accessori di giunzione nelle installazioni di passerelle portacavi a filo. La sua versatilità e le sue prestazioni soddisfano le esigenze specifiche di qualsiasi tipo di infrastruttura. Le passerelle portacavi a filo nVent CADDY riducono i costi e i tempi di installazione integrando il proprio sistema di fissaggio.

Essendo le uniche passerelle portacavi a filo a sfruttare le proprietà elastiche dell'acciaio, offrono una maggiore resistenza e sicurezza oltre a una maggiore durata. L'alta qualità dell'acciaio garantisce maggiore resistenza, maggiori carichi di esercizio, migliore resistenza nei punti di saldatura e maggiore durata grazie a trattamenti di protezione dalla corrosione superiori.

Soluzioni per passerelle portacavi perforate


CADDY_DSC_0368_Perforated.png image

Le soluzioni di passerelle portacavi perforate nVent CADDY offrono un sistema di passerelle portacavi perforate senza attrezzi, a montaggio rapido. Il sistema di accoppiamento delle passerelle portacavi perforate è stato progettato per una maggiore velocità di installazione e facilità d'uso, in modo da fornire un vantaggio commerciale in un mercato dove l'efficienza in termini di tempo è fondamentale.

Soluzioni per scale portacavi


CADDY_DSC_0179_Ladder.png image

nVent CADDY offre una soluzione con scala portacavi che garantisce costi ridotti e un'installazione rapida e facile. La speciale sezione laterale profilata migliora la rigidità strutturale, aumenta la larghezza interna per cavi, aumenta le prestazioni di accoppiamento e il limite di sicurezza. La sezione laterale asolata consente un'installazione più rapida, poiché la scala può essere tagliata a qualsiasi lunghezza e accoppiata senza foratura in situ. Si fissa anche ai lati della scala riducendone il peso.

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

Contattate nVent CADDY e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di gestione cavi, con la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.

CONTATTACI