Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni e supporti per tetti

Soluzioni di supporto per tetti
nVent CADDY Pyramid

I supporti per tetto nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un'ampia gamma di superfici di rivestimento del tetto. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti e gravosi che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, condotti, canaline, passerelle portacavi e apparecchiature.

"I tetti dei nostri clienti costituiscono un investimento notevole. Proteggere questi beni richiede l'uso di soluzioni tecniche in grado di resistere alla prova del tempo; ecco perché abbiamo standardizzato la famiglia Pyramid di supporti per tetti".

- Chris Denman, vicepresidente e partner di Roof Management, LLC.

Vantaggi di Pyramid


Le soluzioni per tetti nVent CADDY sono progettate specificamente per supportare adeguatamente carichi pesanti, per ridurre al minimo i carichi puntuali o l'abrasione della membrana del tetto, e per garantire la compatibilità chimica con qualsiasi materiale posizionato sulla membrana.

Rispettate le scadenze dei progetti e gli obiettivi prefissati, offrendo al contempo un lavoro di alta qualità con queste soluzioni facili da installare.

PyramidDetails.png

A differenza dei blocchi di legno, i supporti Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su tetti, utilizzando materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente dalla corrosione.

1) Zincati a caldo per protezione superiore dalla corrosione

2) Stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

3) La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

4) Compatibili con le superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Capacità di carico

  • Sono necessari meno supporti per lo stesso carico
  • Meno risorse, meno manodopera

Distribuzione del carico

  • Riduce al minimo il carico puntuale e le concentrazioni di sollecitazioni
  • Riduce il rischio di danni alla membrana del tetto

Parte inferiore in schiuma

  • Offre compatibilità con la membrana del tetto
  • Elimina la necessità di un foglio di separazione

Qualità e innovazione nVent CADDY

  • Oltre 14 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di soluzioni di alta qualità per il supporto dei tetti
  • Continuiamo a innovare da oltre 110 anni

Test di distribuzione del carico Pyramid


Caddy Pyramid Test Chart

Pyramid e altre soluzioni alternative sono state testate a vari livelli di carico mediante un tappeto sensibile alla pressione. Questi grafici mostrano il carico statico trasferito alla membrana del tetto. Dai test si ricavano due risultati essenziali:

  • A un dato carico, nVent CADDY Pyramid offre una distribuzione del carico superiore rispetto a molte alternative

  • Pyramid copre una gamma più vasta di capacità di carico rispetto a molte alternative

Prodotti in primo piano


Maggiori informazioni


Pronti per iniziare?

Avete un progetto pronto da pianificare?
Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni, la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.

CONTATTACI