Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni per sistemi antincendio e impianti sprinkler

Soluzioni antincendio e impianti sprinkler

Ottieni efficienza con soluzioni progettate specificamente per le installazioni di impianti antincendio sprinkler.

Le installazioni di impianti antincendio sprinkler possono essere complesse, in particolare nelle zone sismiche. I prodotti nVent CADDY aiutano gli installatori a risparmiare tempo e a ridurre il costo totale delle installazioni. Storicamente, ganci e supporti sono difficili da distinguere tra i marchi. Questi prodotti possono supportare adeguatamente il sistema, ma non sono sottoposti ad alcuna innovazione da decenni.

Il team di sviluppo del prodotto nVent CADDY è sempre al lavoro per rendere i prodotti più sicuri, veloci e facili da installare. Le nostre soluzioni ispirate dai clienti offrono vantaggi unici all'installatore e sono progettate insieme per presentare l'offerta più completa e innovativa sul mercato.

Le nostre soluzioni di sospensione, rinforzo e supporto sono note per l'alta qualità, le prestazioni tecniche superiori e l'installazione semplice e intuitiva. I prodotti nVent CADDY sono la tua risorsa di garanzia per una serie di esigenze, come:

26813281_ML.jpg

Sale pompe

CADDY_PH4921_Riser.png image

Applicazioni per riser

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Linee principali e diramazioni

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Rinforzo antisismico

I nostri sistemi


Sistema di sospensione e supporto nVent CADDY

Il nostro sistema innovativo di ganci e supporti per impianti antincendio sprinkler fornirà vantaggi tangibili in termini di efficienza, dalla sala pompe alle diramazioni finali.

Ganci e supporti sono stati meticolosamente progettati pensando all'esperienza dell'utente finale. Queste soluzioni tecniche generano risultati misurabili, senza rinunciare alla massima qualità possibile.

Le nostre soluzioni leader del settore includono:

  • Un supporto telescopico per tubi pronto all'installazione e che riduce le tempistiche di assemblaggio fino all'80%.
  • Un morsetto per riser verticale che combina 3 articoli in 1: riser standard; riser ad alette corte; distanziatore e installa fino al 60% più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.
  • Un gancio per tubi dirompente che rivoluziona l'installazione del tubo, generando guadagni di efficienza del 50% o più.

Per ogni aspetto del sistema, nVent CADDY è il tuo partner di fiducia e fornisce un'installazione sicura, facile e veloce.


nVent CADDY sistema di rinforzo per diramazioni

CADDY Seismic Sway Bracing

Il sistema di rinforzo per diramazioni nVent CADDY è la scelta ideale per il rinforzo delle diramazioni da 2,5 cm a 5 cm.

Il nostro sistema innovativo è significativamente più veloce e più facile da installare rispetto ai metodi attuali. Si collega direttamente ai travetti metallici in acciaio, alle travi a I o alle putrelle, nonché a strutture in calcestruzzo e legno.

Con un semplice processo di installazione in due fasi, i sistemi di rinforzo per diramazioni nVent CADDY possono generare risparmi di tempo fino all'80% rispetto ai metodi tradizionali.


nVent CADDY sistemi di sospensione CPVC

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY fornisce varie opzioni per tubi di sospensione CPVC.

I nostri supporti consentono diversi offset in spazi ristretti e includono dispositivi di contenimento delle sovratensioni integrati.

I nostri ganci sono dotati di bordi svasati appositamente progettati per proteggere la plastica e sono disponibili in diverse configurazioni a installazione rapida.

Indipendentemente dal tipo di struttura con cui state lavorando, abbiamo una soluzione CPVC che soddisferà le vostre esigenze.

Pronti per iniziare?

Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni antincendio, con la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.

CONTATTACI