All Products
Produits | 538 résultats (2412 articles)

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Attaches câbles
Attache câble monobloc, conçu pourinstaller et maintenir le câble; s'insère à la main, directement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 20-40 mm - Diamètre perçage 6 mm
Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 3-13 mm - Diamètre perçage 6 mm
Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 6-20 mm - Diamètre perçage 6 mm
Attache câbles à insérer - Multi-diamètre 8-28 mm - Diamètre perçage 6 mm

Connecteur de clip en plastique pour conduits
Fixation pour les clips et attaches de tubes et conduit en plastique, conçue pour suspendre un conduit en plastique à un autre conduit déjà installé. Idéal pour les installations de rénovation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Connecteur de clip de fixation rapide pour tube IRL

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à poutre
Pince rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache poutre en acier ressort pour tige filetée M6 avec montage pression.

Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY
Crée un changement de niveau concave à 90° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 300 mm
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 450 mm
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 600 mm
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 750 mm
Changement de plan concave à 90 degrés pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm

Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10

Attache de poutre pour rail en C avec boulon en U
Pinces de poutre pour fixer les rails en C aux structure métallique type poutre IPN.

Attache à frapper, montage vertical avec embout fileté
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. Fixation conçue pour supporter diverses boites de dérivation, sur des éléments de poutre en acier de construction type IPN.

Plaque de protection C-LW pour attaches de câbles
Protection pour attache câbles - A utilisé avec les produits nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU et C-ES.

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Jambe de force pour rail E4,40x38mm

Rail en C type E4, perforé
C-channel for building frames and structures available in a variety of configurations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail de montage en C, 38x15x2,0mm, 2m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
Rail de montage en C, 38x15x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé