Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Packages DTM Ingénierie et Fabrication

DTM Engineering Manufacturing Banner
Packages DTM Ingénierie et Fabrication
La voie facile vers l'automatisation de la production de panneaux électriques
FAIRE LE TEST

La clé de l'industrie 4.0

Avec le logiciel DTM Ingénierie et Fabrication, la transformation numérique devient réalité. Grâce à une suite de fonctionnalités révolutionnaires, ces packages transforment vos opérations avec une solution simple et essentielle : une plateforme de conception connectée qui permet une fabrication, un assemblage et un service plus efficaces. Naviguez facilement entre différents modules de conception, recevez des informations actuelles sur les changements clés et réalisez des économies de coûts grâce à l'automatisation pertinente via un outil de bout en bout capable d'élever votre processus design-to-manufacturing (de la conception à la fabrication).

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PACKAGE PROFESSIONNEL

Commencez à accélérer vos opérations

Vos ingénieurs vont adorer pouvoir travailler dans un environnement familier en 2D tout en bénéficiant des avantages de la conception d'armoires en 3D. Mieux encore, vos résultats financiers bénéficieront de la réduction des délais de production permise par les transferts plus cohérents et fiables entre conception et fabrication. Options de visualisation améliorées, rapports personnalisés, options de câblage automatiques et diverses applications d'armoires… Tout cela, et bien plus encore, fait partie de notre package Professionnel.


Fonctions clés du package DTM Professionnel :

  • Conception de panneaux en 2D et 3D : Les ingénieurs peuvent facilement concevoir des panneaux électriques dans des vues 2D et 3D, les modifications étant sauvegardées simultanément. Cela permet une planification efficace de la forme, de l'adéquation et du fonctionnement tôt dans le processus de conception.
  • Fonctions intelligentes de construction d'armoires : Le package propose diverses fonctions intelligentes visant à simplifier et rationaliser les processus de bout en bout impliqués dans la construction d'armoires. Cela inclut la génération des données nécessaires à la fabrication, au câblage et au montage automatisés des solutions.
  • Élaboration schématique puissante : Ce logiciel facilite l'élaboration schématique avancée avec un câblage automatisé et des étiquetages d'appareils, un débit de signaux intelligent et des vérifications de règles conceptuelles actives et passives. Cela garantit la précision et la fiabilité de la conception schématique.
  • Génération de rapports sur mesure : Les utilisateurs peuvent générer des rapports et une documentation sur mesure, avec l'aide d'un éditeur de rapports moderne. Cette fonction contribue à une documentation et une communication complètes concernant le projet.
  • Outils d'agencement de panneaux : Le package comprend des outils d'agencement de panneaux conviviaux, connectés aux schémas, pour simplifier l'agencement et l'utilisation d'un cheminement de câbles intelligent et automatisé. Cela garantit des longueurs de câbles et des ratios de remplissage de conduit précis, ce qui optimise la conception de panneau.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PACKAGE PREMIUM

Faites passer votre efficacité au niveau supérieur

Le package Premium reprend tous les avantages du package Professionnel auxquels s'ajoute des opportunités supplémentaires de rationalisation et de consolidation de vos processus. Tirez parti de capacités de dessin avancées qui offrent à votre équipe des moyens accrus de créer et partager des conceptions, et profitez de capacités de gestion de câbles dynamique qui optimisent vos conceptions. Démarrez sans délai avec le package ultime. Ou bien, lorsque vous serez prêt à atteindre le niveau maximum de cohérence, de qualité et de vitesse, passez au package Premium.


Les fonctions supplémentaires disponibles dans notre package DTM Premium incluent :

  • Capacités de dessin avancées : Créez facilement des dessins unifilaires et bénéficiez de la synchronisation transparente des vues connectées avec les schémas et l'agencement des panneaux. Cette intégration accroît la clarté et la précision tout au long du processus de conception.
  • Maintenance de connexion automatisée : Tenez les schémas de câblages de connexion à jour sans effort, grâce aux mises à jour automatiques reprenant les informations de connectivité les plus récentes dans tout votre projet. Cela garantit précision et cohérence à toutes les étapes.
  • Conception améliorée de câbles et de connecteurs : Simplifiez la conception de câbles et de connecteurs grâce aux capacités de création et de gestion dynamique des câbles. Représentez plusieurs broches à l'aide d'un seul point de connexion pour connecteurs, et rationalisez ainsi le processus de conception tout en optimisant son efficacité.

CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Schéma et panneau (collaboration en matière de conception)
Vérifications des règles de conception en ligne en direct pour éliminer les erreurs avant qu'elles ne surviennent✔✔
Vérifications passives des règles de conception pour contrôler la qualité de la conception ✔✔
Sélection automatique des bornes à broches en fonction du calibre du fil✔✔
Synchronisation des informations en temps réel entre les types de plans✔✔
Sélection automatisée des contraintes de connecteur, des inserts, des contacts, des traitements d'extrémité des fils, des joints, des fiches mâles, etc. ✔✔
Gestion de l'organisation du projet par site ou par fonction✔✔
Marquage intelligent pour les appareils, les fils, les câbles et les autres objets de conception✔✔
Prise en charge des conceptions basées sur PLC avec une gestion intelligente des E/S✔✔
Aide à la planification et à l'affectation des barrettes de borniers✔✔
Prise en charge des options et des variations dans la conception✔✔
Les schémas de câblage de raccordement font automatiquement référence aux schémas et aux données d'agencement des panneaux✔
Ajout de plusieurs vues d'un objet ✔
CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Conception schématique
Gestion automatisée des noms et des signaux ✔✔
Maintien automatique de la continuité et de l'intégrité du signal✔✔
Dimensionnement automatique des fils en fonction des restrictions des broches✔✔
Placement automatique des blindages, des faisceaux et autres détails de câblage✔✔
Prise en charge de la connexion automatique et maintien de la connexion si les composants sont déplacés✔✔
Gestion intelligente des raccordements hors page✔✔
Gestion des références croisées des composants en temps réel✔✔
Assure l'intégrité des contraintes du connecteur✔✔
Évite les raccordements croisés de signaux ou les courts-circuits pour les signaux nommés✔✔
Mise à jour automatique des données dans l'ensemble du projet✔✔
Création de dessins unifilaires intelligents ✔
Création de schémas de raccordement intelligents✔
Les dessins unifilaires sont automatiquement mis à jour à partir des schémas et vers ceux-ci✔
Création de vues de disposition des câbles✔
Définition des câbles dynamiques dans le projet✔
Représentation d'un connecteur complet avec une représentation d'une seule broche ✔
Séparation et fusion intelligentes des broches de connecteurs✔
CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Agencement des panneaux
Agencement des panneaux 2D✔✔
Agencement des panneaux 3D✔✔
Acheminement automatique des fils avec la précision de fabrication✔✔
Application des découpes et des zones non autorisées pour la modification des armoires✔✔
Détection des collisions en 3D tout en plaçant l'objet en 2D✔✔
Représentation bidirectionnelle des vues 2D et 3D✔✔
Calculs intelligents des trous de la gaine et de la traverse✔✔
Montage intelligent à l'intérieur des panneaux✔✔
Création de dessins 2D d'agencement 3D ✔✔
Visualisation de l'ensemble ou d'une armoire unique en un seul dessin✔✔
Vues des sous-sections connectées de l'armoire✔✔
Définition du chemin d'acheminement des fils via les conduits en fonction de l'agencement des panneaux✔✔
Planification de l'inclusion et de l'exclusion des signaux dans les conduits de câbles✔✔
Détection du chemin le plus court pour les routages de fils✔✔
Détection des collisions en 3D pour garantir la fabricabilité✔✔
Numérotation automatique des fils et étiquetage des appareils ✔✔
CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Gestion de bibliothèque et de base de données
Bibliothèque de pièces facile à utiliser✔✔
Bibliothèque partagée pour des équipes et des sites multiples✔✔
Saisie des données de fabrication et d'ingénierie en un seul endroit✔✔
Base de données MS SQL, Oracle ou Access pour le partage des pièces et des normes✔✔
Attributs personnalisables et types de texte spécifiques à la société✔✔
Création facile de pièces de panneaux avec STEP ou DWG ✔✔
Ajout de détails 3D aux objets 2D✔✔
Gestion des pièces en tant qu'objet unique avec des représentations multiples pour assurer la cohérence✔✔
Gestion des connecteurs à l'aide de raccords et d'inserts✔✔
Définition et gestion des circuits ou blocs réutilisables dans la bibliothèque ✔✔
Définition des câbles et de la connectivité dans la bibliothèque✔✔
Définition des zones non autorisées et des restrictions relatives à la bibliothèque✔✔
Définition des trous de perçage, des découpes et d'autres détails physiques dans la bibliothèque✔✔
Définition des détails de montage dans la bibliothèque✔✔
Gestion des fils et des câbles dans la bibliothèque ✔✔
Configuration des paramètres de pièces pour des calibres et des longueurs de fils précises✔
Numérotation automatique des fils et étiquetage des appareils ✔✔
CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Importation et exportation
Exportation au format DWG✔✔
Exportation au format PDF✔✔
Création d'une exportation pour les découpes de ModCenter✔✔
Création d'une exportation pour PWA✔✔
Création d'une exportation pour d'autres machines de câblage✔✔
Création d'un B.O.M avec repères sur la page✔✔
Importation de modèles STEP pour créer des pièces de panneaux✔✔
Numérotation automatique des fils et étiquetage des appareils ✔✔
CaractéristiquesDTM ProfessionnelDTM Premium
Automatisation et rapports
Ouverture de l'API pour créer ses propres personnalisations✔✔
Rapports intégrés pour extraire des données pertinentes✔✔
Outils de création, de conception et de traitement de rapports personnalisés✔✔
Création automatique de plans de disposition des terminaux✔✔
Génération de plans à partir de données Excel✔✔
Démarrage de conceptions à partir de listes Excel✔✔
Création de sorties pour les machines de test automatisées ✔✔
Numérotation automatique des fils et étiquetage des appareils ✔✔

Prêt à contacter nos experts ?


Contactez-nous pour organiser une démo, obtenir des réponses à vos questions et découvrir comment notre logiciel Design to Manufacturing (DTM) booste l'ingénierie automatisée et simplifie votre parcours de transformation numérique.