Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Accueil

HDF
MORE APPLICATIONS, SAME HYGIENIC DESIGN PERFORMANCE
Hygienic Design enclosure range, expanded

Including floor standing enclosures, with IP66/69 protection and a design that limits water ingress and accumulation.

VIEW SOLUTIONS
Wall Mounted campaign web banners
Solutions d'armoires murales
Conçues pour s'adapter. Pensées pour une protection optimale

Des armoires murales de haute qualité adaptées à vos besoins, livrées rapidement et entièrement assemblées.

Conformes à vos spécifications
Wall Mount Chiller web banner EU
Nouveau produit
Refroidisseur à montage latéral 14 kW pour applications BESS

Le refroidisseur 14 kW est le plus grand refroidisseur à montage latéral du marché et offre une fiabilité du système améliorée, une flexibilité de conception et une facilité d'entretien.

En savoir plus
Protect What Matters_without shield
PROTECTION DES RESSOURCES LES PLUS IMPORTANTES
Derrière chaque système critique se trouve quelque chose qui mérite d'être protégé

La gamme nVent HOFFMAN comprend des solutions sûres et fiables, pour que vous puissiez bénéficier d'une protection partout où cela compte : dans votre entreprise, dans la vie de vos employés, et dans le monde en général.

En savoir plus
Sustainable Climate Image
Changement de réfrigérant
Fabrication de climatisation durable

nVent HOFFMAN a amélioré ses produits de climatiseurs avec des réfrigérants R-513A plus écologiques.

En savoir plus
Ergonomic Line Hero Banner
Minimisez les risques de blessures et rationalisez le flux de travail
Solutions ergonomiques de manutention de matériaux

Améliorez la sécurité et l'efficacité de votre flux de travail de construction de panneaux grâce à des solutions de manutention ergonomiques nVent HOFFMAN de premier ordre.

En savoir plus

NOTRE PROMESSE

06 HOFFMAN who we are

Nous rendons les systèmes plus résilients

Pour aider les clients à maximiser leur disponibilité grâce à une protection optimale, une expertise en matière d'applications, une qualité supérieure et un service international. Nous protégeons les environnements les plus exigeants grâce à des solutions d'alimentation, des armoires et un refroidissement avancés.

Solar wind

Nous proposons des solutions innovantes

Pour les secteurs verticaux à la croissance la plus rapide, pour résoudre les problèmes les plus complexes. Affichez une croissance rentable en combinant technologie de pointe et évolutivité.

06 HOFFMAN who we are 4

Nous augmentons la productivité

Outils de sélection, logiciels de conception, usine et travailleurs connectés, produits faciles à utiliser pour stimuler la productivité. Impliquez-vous dès le début de la conception afin d'accélérer la croissance et de bénéficier de revenus sur le matériel plus réguliers.

06 HOFFMAN who we are 2

Nous vendons à l'échelle mondiale, nous opérons à l'échelle locale

Choisissez parmi plus de 12 000 produits standard dans une large sélection en stock. Tous les produits sont fabriqués localement dans plusieurs régions du monde et respectent ou vont au-delà des normes de certification, y compris les normes CEI, UL, CSA, NEMA et CE.


ACTUALITÉS

ARTICLE

Accompagner les intégrateurs de systèmes sur un projet d'automatisation haute capacité en Espagne

Article

Le kit de coque murale en aluminium (WAK) simplifie la protection et améliore l'efficacité thermique

SS Modular Enclosures Expansion

Armoires en acier inoxydable à partir de 400 mm de profondeur, conçues pour des environnements industriels complexes

Les configurations standardisées d'une profondeur de 400 mm sont désormais disponibles dans la gamme d'armoires en acier inoxydable nVent HOFFMAN MCSS et MCDS, afin de répondre à des applications plus complexes dans divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, le traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que les environnements marins et côtiers.

En savoir plus
nVent HOFFMAN STE Terminal Enclosures

New STE Mild Steel Terminal Enclosures Now Available

nVent expands the nVent HOFFMAN portfolio with the introduction of the STE Mild Steel Terminal Enclosure range, offering a reliable and readily available solution to protect electrical components across a wide range of industrial applications.

Learn More
HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Découvrez les solutions d'automatisation industrielle de nVent HOFFMAN en direct au salon BIEMH 2026

Du 2 au 6 mars 2026, la marque nVent HOFFMAN sera représentée au BIEMH, l'un des salons professionnels européens les plus réputés d'Europe dans le domaine de la fabrication de pointe, qui se tiendra au Bilbao Exhibition Centre en Espagne.

En savoir plus
SPS Italia 2026

Solutions pour l'automatisation industrielle au salon SPS Italia 2026

Le SPS Italia 2026, l'un des principaux salons professionnels européens pour l'automatisation industrielle, aura lieu du 26 au 28 mai 2026 à Parme, en Italie.

En savoir plus


GAMME DE PRODUITS

DNS Standard Products

Produits standard

Avec plus de 16 000 produits standard, nVent HOFFMAN dispose de l'une des gammes de produits les plus complètes du secteur. Les produits standard incluent des armoires en acier doux et en acier inoxydable, des armoires murales et autoportantes, des consoles, des armoires non métalliques, des boîtes de jonction et borniers, ainsi que des solutions de gestion des câbles et de climatisation. nVent HOFFMAN propose également des conceptions d'armoires spécifiques, notamment des armoires extérieures, des armoires EMC, des armoires pour zones dangereuses, des baies sismiques et des armoires hygiéniques.

Personnalisation express

Le service de personnalisation express est rapide et précis, et basé sur les dessins des clients. Ce service repose avant tout sur la rapidité, ce qui signifie que la livraison peut être effectuée en 5 à 10 jours ouvrables, sous réserve de disponibilité des produits et du centre de modification.

Personnalisation avancée

nVent HOFFMAN propose un large éventail de personnalisations : usinage, dimensions sur mesure, couleurs personnalisées et protections supplémentaires pour les environnements difficiles. Notre usine hautement automatisée, dotée d'un équipement de production de pointe, est le site idéal pour la production en série, et permet de personnaliser des éléments de manière flexible et économique.

Automatisation d'ateliers de panneaux

Cette solution conviviale crée des panneaux et des armoires prêts à l'emploi en automatisant les tâches de perçage, de taraudage et d'usinage. Vous pouvez ainsi optimiser l'utilisation du matériel et de la main-d'œuvre.



Solutions dédiées et innovations

04 HOFFMAN NPIs 2
NOUVEAU PRODUIT
Traiter les matériaux plus rapidement

Le nouveau système de serrage par le haut ModCenter est désormais disponible.

En savoir plus
04 HOFFMAN NPIs
NOUVEAU PRODUIT
nVent élargit sa gamme de séparateurs verticaux

Pour améliorer le confort des travailleurs et l'utilisation de l'espace, nVent élargit son offre de séparateurs verticaux pour sa gamme d'armoires au sol

En savoir plus
04 HOFFMAN NPIs 3
NOUVEAU PRODUIT
Poignée outil DNTH

La poignée outil pour porte DNTH nVent HOFFMAN permet de sécuriser et de faciliter le levage, le montage et le démontage des portes des armoires autoportantes.

En savoir plus


MONDE VIRTUEL NVENT

Explorez le monde virtuel nVent et plongez dans les applications et plateformes de produits spécifiques aux marchés.

Naviguez à votre convenance ou planifiez une visite guidée avec votre représentant commercial nVent.

Pour en savoir plus →

Virtual World Main Scene