Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

Produits standard

Produits standard

Une gamme complète de solutions d'armoires et de climatisation
Avec plus de 16 000 produits standard, nVent HOFFMAN dispose de l'une des gammes de produits les plus complètes du secteur. Les produits standard incluent des armoires murales et au sol en acier doux et acier inoxydable, des consoles, des armoires non métalliques, des boîtes de jonction et des boîtiers terminaux, ainsi que des solutions de câblage et de climatisation. La gamme convient à pratiquement toutes les applications nécessitant des armoires et des solutions de climatisation, et inclut des produits conformes aux normes NEMA et CEI mondiales. nVent HOFFMAN propose également des armoires sur mesure pour des applications extérieures et CEM, ou pour zones dangereuses, parasismiques ou sanitaires.

En outre, plusieurs conceptions différentes sont disponibles pour permettre n'importe quel type de configuration. Par exemple, il est possible de concevoir une configuration autonome à partir d'une armoire au sol compacte, ou encore une configuration de grande taille en organisant plusieurs armoires modulaires en baie.

Des accessoires polyvalents adaptés à plusieurs modèles d'armoires
L'accès à une large gamme d'accessoires génériques et de solutions de gestion du câblage, en complément de nos gammes d'armoires, est primordial pour simplifier la conception, l'approvisionnement, la manipulation et le montage, en particulier pour les tableautiers et les installateurs. Un avantage majeur réside dans le fait que la plupart de nos accessoires peuvent être montés sur une plateforme complète, par exemple nos produits au sol. Cela réduit considérablement la complexité pour les ingénieurs et le personnel d'assemblage qui travaillent avec la gamme de produits nVent HOFFMAN.

Certifications

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKema Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Facteurs clés de développement

Montage rapide

Les solutions nVent HOFFMAN réduisent le temps de montage. C'est le cas par exemple des équerres de juxtaposition à clipser pour le maintien de deux armoires combinables. C'est également le cas du système de profilés à clipser compatible avec de nombreux accessoires. Les principaux avantages des systèmes à clipser résident dans le fait que leur assemblage ne requiert aucun écrou cage ni aucun outil. Le troisième exemple est le nouveau dispositif de maintien pour plaques de montage avec suspension latérale

Protection optimale

Une rigidité élevée et une étanchéité adéquate sont des aspects cruciaux qui garantissent que l'armoire fournira une protection complète des composants électriques. La rigidité élevée est obtenue grâce à l'épaisseur supplémentaire du matériau et à la courbure en « S » innovante qui garantit l'extrême solidité des panneaux. Le joint à faible absorption est une caractéristique standard sur toutes les armoires. Les armoires en acier inoxydable sont équipées d'un joint en silicone qui fournit une protection supérieure contre les produits chimiques et les températures extrêmes. D'autres développements, tels que les nouveaux systèmes de verrouillage, assurent une protection IP adéquate lorsque l'armoire est installée sur des sols inégaux et/ou lorsque la porte est exposée à des charges lourdes.

Design esthétique

Les ingénieurs de nVent HOFFMAN sont convaincus que la conception industrielle est un élément essentiel du processus de développement et d'ingénierie, qui permet d'optimiser l'expérience utilisateur. Des aspects tels que l'esthétique et la facilité d'utilisation doivent contribuer à créer une expérience agréable lors de l'utilisation de l'armoire ou de l'accès à l'intérieur pour inspection, etc. Les solutions nVent HOFFMAN sont ainsi équipées de foncets de serrures, de systèmes d'installation en angle, ou encore d'éléments soudés et à la finition parfaite.

Autres offres de produits