Conception hygiénique

Conception hygiénique

PROTECTION ADÉQUATE REQUISE

23980399_XXL.jpg

Lorsque la santé et des ressources coûteuses sont en jeu, nVent HOFFMAN propose des solutions pour les environnements hygiéniques difficiles

Des armoires de conception unique sont construites pour résister aux pulvérisations à haute température et à haute pression des procédures de lavage sanitaire, en particulier pour les applications de nettoyage en place et les applications difficiles. Les solutions d'armoires hygiéniques sont conformes aux normes mondiales harmonisées. Elles indiquent dans quelle mesure elles empêchent la pénétration des liquides, résistent à la corrosion et supportent des variations de température et de pression.

  • Principes de conception répondant aux normes sanitaires IP69, 3-A, NSF et type 4X
  • Minimiser le risque de prolifération bactérienne et d'autres contaminations
  • Protéger les équipements contre la corrosion et prolonger la durée de vie des contrôles et des variateurs
  • Accélérer et simplifier l'entretien de routine sur les procédures de lavage sanitaire

PRODUITS

Armoires à couvercle vissé HyShed, type 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Produit conçu spécialement pour résister aux procédures de lavage sanitaire à haute pression et haute température, en particulier dans les applications agroalimentaires en contact direct et indirect avec les aliments.

WaterShed en acier inoxydable, dessus incliné, montage mural, type 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Spécifiquement conçu pour être utilisé dans les environnements de production à lavage sanitaire, en particulier dans la fabrication agroalimentaire. Les armoires HOFFMAN WaterShed sont dotées de dessus et bords de portes inclinés, de charnières cylindriques et d'autres fonctionnalités uniques facilitant le ruissellement des eaux de lavage.

Autoportantes WaterShed en acier inoxydable

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Idéalement conçu pour protéger les équipements dans les applications de lavage sanitaire. Disponible en modèles d'armoire à montage mural, autoportante et de sectionnement.

Concept en acier inoxydable, à montage mural avec dessus incliné, type 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant une partie supérieure inclinée et une protection contre la corrosion due aux produits chimiques et l'eau. Les armoires Concept se caractérisent par un style moderne avec une finition striée esthétique et des verrous quart de tour en acier inoxydable encastré pour une fermeture sécurisée.

Kit de supports IP69K HyShed

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Des douilles-entretoises en acier inoxydable avec des rondelles de silicone bleues de qualité FDA pour l'étanchéité créent un espace entre l'armoire et la surface de montage pour une meilleure accessibilité au lavage.

Système sanitaire IHM Syspend

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Système de suspension conçu pour protéger les appareils IHM dans les environnements à nettoyage à haute pression et à haute température.

Drains d'évacuation H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Aide à réduire la corrosion pouvant limiter la durée de vie des composants électriques internes. De simples bouches d'aération fonctionnant par gravité permettent l'évacuation des liquides collectés.

Armoire murale à conception hygiénique, HDW

Hygienic Design HDW

La gamme HDW à conception hygiénique de nVent HOFFMAN est conçue et fabriquée avec des matériaux spéciaux pour des opérations sanitaires rigoureuses et un nettoyage complet facile. La conception sans interstices et les surfaces ultra-polies auto-drainantes associées à un degré élevé de protection permettent de réduire les heures non opératoires, comme le nettoyage et la maintenance, pour plus de productivité.

RESSOURCES