Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze
Référence#: CSBR1
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Rigidifie le trapèze pour les applications sismiques
- Peut être installé après l’installation complète du trapèze
- Compatible avec un renfort composé tuyau de série Schedule 40, d'un conduit EMT et d'un conduit rigide métallique
- Une seule taille de clé convient pour l’installation complète, ce qui évite de devoir changer d’outil
- Les boulons sécables permettent d’obtenir le bon couple de serrage et simplifient l’inspection
- Testé selon la Spécification FM®
Spécifications
Attributs du produit
| Charges FM | |||||
| Référence | Élément de renfort | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.