Écrou universel ECN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écrou universel ECN
Détails
Ressources
Fonctions
- Écrou universel pour rail destiné aux profils en C
Spécifications
Matériau
Acier
Finition
Électro-galvanisé
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 2300 N |
| E2 | 1200 N |
| E2L | 1200 N |
| E3 | 1300 N |
| E4 | 1300 N |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.