Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

All Products

All Products
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Produits de fixation et support nVent CADDY

Produits de fixation et support nVent CADDY

TestData
Détails

Produits | 538 résultats (2412 articles)

WBT Double Splice Black

Wire Basket Tray Double Splice

Focused on field efficiency, reduces the number of splices for cable tray installations. For use with 4"-8" depth trays.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
WBT PreForm Radius

Wire Basket Tray PreForm Elbow 90°

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Elbow 90° is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when a directional change is needed.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm 90 degree Elbow, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec goujon d'ancrage

Système de câble pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,0 mm x 1m, 10kg
Système de suspension Speed Link avec goujon d'ancrage, filin 1,0 mm x 2m, 10kg
PH38646.jpg image

Renfort parasismique universel pour tuyau

Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est un support parasismique facile à emmancher pour tuyaux suspendus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Renfort parasismique universel estampé, Tuyau 2 1/2", DN65, électrogalvanisé
Renfort parasismique universel estampé, Tuyau 8", DN200, électrogalvanisé
Renfort parasismique universel estampé, Tuyau 10", DN250, électrogalvanisé
PH38643.jpg image

Adapteur pour bord de poutre

Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Adaptateur de bride en acier estampé, Bride 6-19 mm, électrogalvanisé
WBT PreForm Intersection

Wire Basket Tray PreForm Intersection

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
PH4600.jpg image

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec écrou à oreilles

Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache pour support T24 de faux plafond avec embout M6 avec écrou à oreilles
PH34194.jpg image

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases

Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 1 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de support d’équipement PYRAMID, 4 embases, 1257 mm
PH38460.jpg image

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK

Dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 1,5 ou 2 ou 3 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Verrou, type SLK, sans outils pour bobine de filin diam 1,5 et 2 mm
Verrou, type SLK, sans outils pour bobine de filin diam 1,5 et 2 mm.
Verrou, type SLK, sans outils pour bobine de filin diam 3 mm
PH38541.jpg image

Clip de fixation pour chemin de câble fil​​, pour installation existante

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Etrier de suspension pour chemin de câble fil​​, pour installation existante,M10
PH35615.jpg image

Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST

Permet de modifier l’élévation de la surface de montage jusqu’à 457 mm au-dessus de la surface du toit; disponible avec des longueurs de profil de montage utilisables de 254 mm ou 406 mm.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support avec profil de montage réglable en hauteur Pyramid ST, 254 x 152-330 mm
Support avec profil de montage réglable en hauteur Pyramid ST, 406 x 178-457 mm
PH38130.jpg image

Rail en U 3000

Rail en U - Accroche tout sur mesure.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accroche Tout IPN<14mm, longueure 500mm
Accroche Tout IPN<14mm, longueure 600mm