Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
PH38646.jpg image
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Renfort parasismique universel pour tuyau

Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est une solution innovante et polyvalente offrant un renfort parasismique pour tuyaux suspendus. Il est doté d'un orifice à fentes unique pour un emmanchement facile, ce qui permet aux installateurs d'éliminer les risques et les inconvénients liés à du matériel desserré, et en fait un choix idéal pour assurer la sécurité et la conformité sur le terrain.

En savoir plus Lire moins 
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
  • FM Approved, Seismic
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Finition Électro-galvanisé
Charges UL
Référence Latéral Longitudinal
Tuyaux de branchement séries 10/séries 40 Bull Moose Eddy Flow tuyaux de branchement Wheatland Mega-Flow tuyaux de branchement Youngstown Fire-Flo tuyaux de branchement Tuyaux de branchement séries 10/séries 40 Bull Moose Eddy Flow tuyaux de branchement Wheatland Mega-Flow tuyaux de branchement Youngstown Fire-Flo tuyaux de branchement
CSB0100xx 8006 N N/A N/A N/A 4448 N N/A N/A N/A
CSB0125xx 8006 N 8006 N 8006 N N/A 3025 N 3025 N 3025 N N/A
CSB0150xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB0600xx 8006 N N/A 8006 N N/A 7561 N N/A 7561 N N/A
CSB0800xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB1000xx 8451 N N/A N/A N/A 8451 N N/A N/A N/A
CSB1200xx N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Charges FM
Référence Capacité horizontale par installation vue d’en haut
Latéral Longitudinal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Agréés FM mur léger, tuyaux de branchement séries 10 et 40
CSB0100xx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
Mur de 4,8 mm et tuyaux de branchement série 40
CSB0800xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N

Diagrammes

Images d'application Ressources Vidéo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Compatible Products
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes