Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Référence#: WBTI2X6BA
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Intersection delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Intersection significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Détails
Images d'application
Ressources
Compatible Products
Fonctions
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in multiple directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.