Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Rail_IP-Pro-Enclosure (15).jpg

nVent lanza un nuevo gabinete SCROFF IP67

IP-Pro ALU EMC proporciona una fuerte protección en condiciones ambientales adversas

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anuncia una nueva incorporación a su cartera de productos SCROFF: una sólida familia de carcasas diseñada especialmente para proteger los componentes electrónicos sensibles en condiciones ambientales adversas. La nueva carcasa de aluminio EMC IP-Pro ofrece protección IP67 en la versión estándar. La carcasa de aluminio fundido también está protegida contra EMC y es resistente a golpes, vibraciones y corrosión.

Como resultado, es particularmente adecuado para aplicaciones en vías ferroviarias y de transporte, tecnología de comunicación, pruebas y mediciones, y para aplicaciones en el sector industrial de la IoT. La carcasa se puede montar en edificios, mástiles o vehículos. Puede controlar o monitorear los procesos como una unidad de control descentralizada equipada con una computadora de una placa.

La plataforma del gabinete está disponible en existencias en 15 tamaños diferentes de H90 mm x W122 mm x D122 mm a H180 mm x W600 mm x D310 mm, por lo que se puede utilizar para sistemas electrónicos con requisitos de formato estandarizados o personalizados. La administración térmica efectiva también es particularmente importante para los rangos de aplicación mencionados anteriormente. Mediante el uso de carcasas de aluminio, el enfriamiento de conducción garantiza una transferencia térmica pasiva confiable a través de la propia carcasa. Por ejemplo, una carcasa que mide 90 mm x W160 mm x D160 mm puede transferir una disipación de 15 W (procesador Intel® i7) y el dispositivo puede funcionar de forma segura a temperaturas ambiente superiores a 40 °C.

Si existen requisitos de enfriamiento más estrictos, las soluciones personalizadas que no afectan negativamente la protección IP del caso se pueden desarrollar junto con el cliente. Con la ayuda de un equipo de expertos, nVent ya proporciona apoyo durante la etapa inicial del desarrollo de una aplicación mediante la selección del mejor concepto de enfriamiento. nVent puede verificar esta selección mediante simulaciones térmicas en su laboratorio interno, incluso antes de que los prototipos iniciales estén disponibles. La carcasa en sí está diseñado para un rango de temperatura de - 40 °C a + 90 °C. La aplicación de un recubrimiento especial electrostático para exteriores a la caja extiende el rango de temperatura.

El blindaje EMC integrado en el gabinete protege de manera confiable el sistema electrónico integrado de las interferencias. Las pruebas relevantes en un caso que mide H330 mm x W230 mm x D110 mm confirman el blindaje EMC para un rango de frecuencia de 30 MHz a 4 GHz. Los nuevos casos están bien equipados para resistir el estrés físico causado por impactos y vibraciones. IP-Pro ALU EMC también ha aprobado pruebas especiales de choque y vibración, como las necesarias en la ingeniería ferroviaria (DIN en 61373 – Categoría 2, AREMA Clase I). Esta norma se aplica a los gabinetes, subconjuntos, equipos y componentes montados en la cabina o en el bogie de un vehículo de riel. También se logra la resistencia a los impactos de acuerdo con IK09 (IEC 62262) y la resistencia a la corrosión de los casos de acuerdo con los niveles A y B (en 62208/9.13.2.1 y 2).

Los gabinetes IP-Pro ALU EMC tienen solo cuatro pernos, lo que los hace fáciles de abrir y cerrar. Al modificar las cajas con recortes, una superficie coloreada o tratada químicamente con impresión personalizada, se pueden adaptar a los requisitos del cliente o de la aplicación. Los clientes también tienen una variedad de opciones en relación con el montaje interno, como la conexión de la PCB integrada o el cableado necesario. Estas opciones se adaptan individualmente a los requisitos del cliente y de la aplicación. Además, accesorios adicionales, como bisagras con juntas interiores o exteriores, placas de montaje o conectores con protección IP y roscas PG, también permiten la adaptación a diversas necesidades. Dependiendo de la aplicación respectiva, nVent proporciona un servicio de integración que no solo ofrece la opción de modificación mecánica, sino que también respalda el desarrollo de componentes electrónicos como los portadores COM.

Descargar en inglés

Descargar en alemán