Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Presentamos el chasis PXIe para PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:TNV) ("nVent"), líder mundial en soluciones de protección y conexión eléctrica, anunció hoy que lanzará un chasis PXIe para PCIe Gen 4 más adelante en 2021. Con la aprobación reciente de la especificación de PCI-SIG, incluida toda la información esencial del usuario y las especificaciones de diseño, los requisitos para los nuevos desarrollos ya están vigentes. Esta solución PCIe Gen 4 complementará las soluciones existentes de la serie nVent SCHROFF PCIe Gen 3 con ocho Gbit/s por ancho de banda de par diferencial.

La nueva especificación PCIe Gen 4 duplicará la velocidad de transferencia a 16 Gbit/s por par diferencial, con una velocidad de fecha de dos GB/s por carril. Reducirá la latencia del sistema y mejorará la escalabilidad para carriles adicionales, así como la virtualización de E/S y la integración de la plataforma. La especificación PCIe Gen 4 cuenta con compatibilidad total con versiones anteriores, por lo que los dispositivos diseñados para especificaciones anteriores seguirán funcionando correctamente con la nueva tecnología.

PCIe Gen 4 es muy adecuado para aplicaciones con volúmenes de datos extremadamente altos, como el procesamiento de datos de video (por ejemplo, vigilancia y reconocimiento de drones, datos de video de procesos industriales complejos, como grabaciones de alta velocidad para pruebas de accidentes o simulaciones durante la construcción de aeronaves). Para admitir estos volúmenes de datos extremadamente altos, los nuevos sistemas Gen 4 tendrán una configuración de enlace x8 y una configuración de enlace x16. Esto requerirá un switch que tenga muchos puertos. nVent SCHROFF ofrecerá 96 puertos, lo que respalda una configuración de dos enlaces.

Con el desarrollo en curso, el equipo de nVent SCROFF fabricará los chips adecuados y completará las directrices de diseño para la placa base. El plano posterior tendrá una ruta de transmisión completamente rediseñada con placa de circuito impreso y material de contacto, rastros de señal y conectores para admitir los mayores requisitos de velocidad. Al igual que con todos los backplanes de nVent SCHROFF, se realizarán simulaciones y modelado en casa para garantizar una integridad de señal y un rendimiento óptimos.