Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Cartera ampliada de sistemas PXI Express

nVent está expandiendo su rango de productos SCROFF para los sistemas PXI mediante la adición de un sistema SCHROFF PXI Express de 18 ranuras con una estructura modular que se utiliza en aplicaciones complejas de medición y simulación. El PXI Express de SCHROFF es el sucesor de sus ofertas de PXI y se basa en el bus PCIe de alta velocidad. Los
sistemas SCHROFF PXI Express, un sistema modular compuesto por montajes estándar, garantizan una alta flexibilidad y permite que la solución del sistema se adapte económicamente a los requisitos del cliente.

El nuevo sistema PXIe de 18 ranuras se basa en un chasis modular SCHROFF RatiopacPRO con un concepto de ventilación inteligente y control integrado del ventilador. El sistema cuenta con una ranura de sistema, una ranura de sincronización del sistema para alimentar señales de reloj muy precisas y 16 ranuras híbridas para tarjetas PXI Express o PXI dispuestas en un ancho de 84 HP (19” o 48 cm de ancho). Las ranuras híbridas garantizan la completa compatibilidad del sistema con versiones anteriores y facilitan el cambio de PXI a PXI Express en fases.

Al plano posterior del sistema PXIe de 18 ranuras se le ha dado un diseño predominantemente pasivo. Las funciones necesarias del puente PCI, el conmutador PCIe y el reloj se implementan con los mismos módulos separados que se utilizan para el sistema PXIe de 8 ranuras más pequeño. Hay más de ellas integradas aquí: Dos módulos de puente PCI para posiciones de conector PCI de 2 x 8 para garantizar la capacidad de comunicarse con las 16 ranuras híbridas mediante el bus PCI, 4 conmutadores PCIe y un puente de activación que conectan los segmentos de bus entre sí de manera individual y unidireccional. Una PSU de alto rendimiento diseñada para uso industrial suministra al sistema los voltajes de PC convencionales (3.3 V, 5 V, ±12 V y 5 V en espera). Si el interruptor principal está activado, el sistema puede iniciarse o apagarse mediante el botón pulsador. El botón incorpora un anillo LED que se puede utilizar para mostrar varios estados del sistema, por ejemplo, "funcionamiento correcto" (el LED se ilumina en verde) o "temperatura crítica" (el LED parpadea en rojo). Esto se implementa mediante un microcontrolador adicional en el plano posterior. Esta función se ha adaptado para el sistema PXIe de 8 ranuras más pequeño, lo que permite a los usuarios acceder fácilmente a la información útil del sistema.