Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
testing rack, electronics cabinet

Solución de rack Varistar personalizada para pruebas y mediciones de vehículos

Colaboramos con un fabricante estadounidense de vehículos y productos de energía limpia para crear una variedad de opciones de portaequipajes con un paquete de accesorios personalizado que facilita el proceso de pedido.

Requisito

En este caso de estudio, el cliente es un fabricante estadounidense de vehículos y productos de energía limpia con sede en California. Este cliente llegó a nVent SCHROFF y necesitaba protección tradicional para dispositivos montados en rack y no montados en rack para la carga, descarga y mediciones de rendimiento térmico de la batería.

Desafío

Este cliente necesitaba poder tener capacidades para proteger tanto los dispositivos montados en rack como los dispositivos no montados en rack, y las combinaciones de ambos. Querían la flexibilidad de decidir sobre una base según cada gabinete, acorde a las opciones personalizadas que necesitaban para sus equipos de prueba.

Solución

Los equipos de ingenieros de ventas y diseño de nVent SCHROFF se asociaron para evaluar sobre una base según cada gabinete y se presentaron con una unidad base que se podía personalizar según la necesidad, según lo que el cliente necesitara. Esto dio como resultado menos números de piezas y nVent SCHROFF creó un paquete de accesorios de características comunes identificadas para cada gabinete que se vaya con la configuración que se haya creado. nVent SCHROFF creó una relación tan fuerte con este cliente que está feliz de volver por los complementos y todas las necesidades de configuración únicas del gabinete. Esto permitió que nVent SCHROFF proporcionara la mejor configuración, costo y tiempo de ciclo posible al cliente.

Detalles del proyecto

Ubicación: Norteamérica

Tipo de sistema: gabinete de 19"

Tecnología: Varistar

Alcance del producto: gabinete de 199” con IP55

Fecha/plazo: 2019


Descargar caso de estudio