Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Puerto Rico | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
ratiopacpro complete case
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RatiopacPRO Complete Desktop Case, blindado

La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO con blindaje EMC, proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante para aplicaciones de escritorio.

Leer más Leer menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Apantallamiento EMC Sí
Familia de productos RatiopacPRO
Tipo de producto Caso
Carga estática 25kg
Tipo Caso para componentes de 19"
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.