RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RatiopacPRO/-Air Tip-up Mango
Detalles
Recursos
Características
- Ajustable en incrementos de 30°
- Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso
- Capacidad de carga estática 30 kg
- El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio
Especificaciones
Material
Aluminio; ABDOMINALES
Familia de productos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE
Tipo de producto
Maneja
Compatible con
Casos
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.