Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento
Tornillos torx de cabeza de cacerola con diferentes roscas métricas y longitudes. Con características opcionales como la función de puesta a tierra GND o el hilo de autosujeción.
Tornillo Panhead, Torx, St, zincado, M2.5 x 6 (rosca parcialmente recubierta para evitar que el tornillo se afloje por sí solo debido a las vibraciones)
Detalles
Recursos
Características
- Tornillo de cabeza de cacerola con torx, auto-bloqueo
- The star-shaped head prevents cam-out
Especificaciones
Material
Acero
Tipo de producto
Tornillo
Tipo
Tornillo Panhead
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.