Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Electronic Enclosures & Components

RatiopacPRO Style Hero Banner
Personalice fácilmente sus gabinetes de escritorio
Configure su gabinete de escritorio

Gabinetes y componentes electrónicos

Su proveedor integral para su placa

Aproveche nuestra variedad de soluciones de embalaje electrónico de alto rendimiento, desde subracks de 19 pulgadas, chasis, carcasas de sobremesa y paneles frontales, diseñados para satisfacer las diversas necesidades de sectores como el militar, el de pruebas y mediciones, las telecomunicaciones y el transporte.

Tanto si necesita configuraciones estándar como soluciones totalmente personalizadas, nVent SCHROFF le garantiza que su tecnología estará protegida, será adaptable y estará preparada para el futuro.

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Integración simple

Ya sea que necesite resistencia a golpes y vibraciones o protección de EMC, nuestro diseño modular permite la personalización a fin de cumplir con los estrictos estándares de la industria.

Diseños versátiles

Se ofrece la máxima flexibilidad con opciones que pueden adaptarse a configuraciones portátiles, de escritorio o montadas en bastidor. Incluye soluciones de enfriamiento avanzadas y opciones de marca personalizables.

Personalización sin esfuerzo

Complete su configuración con nuestra oferta modular, diseñada para una rápida configuración y modificación.

Empoderamiento digital

Configurador en línea inteligente para simplificar y acelerar su flujo de trabajo digital




Cartera de productos para montaje en rack

Estas carcasas de protección están diseñadas para alojar y organizar componentes y hardware esenciales, lo que proporciona un fácil acceso, seguridad mejorada y flujo de aire mejorado dentro de un sistema de rack.

Electronic Enclosures-Products-Subracks

Subracks de 19 pulgadas: Arquitectura modular

  • Bastidores modulares estandarizados
  • Proporcionan un alojamiento optimizado y fiable para placas de circuito impreso, módulos electrónicos y unidades enchufables
  • Garantizan una integración perfecta en sistemas montados en bastidor
  • Incluyen rieles guía para facilitar el deslizamiento y el posicionamiento
  • Ofrecen una amplia gama de accesorios, incluidos rieles guía y retenedores de tarjetas
  • Disponibles en opciones no estándar o estandarizadas
Buscar productos
Electronic Enclosures-Products-Chassis

Chasis de 19 pulgadas: Montaje horizontal de la placa

  • Los chasis de 19 pulgadas son un tipo de subrack diseñado para placas horizontales o componentes no estándar, como transformadores o accesorios pesados
  • Normalmente, se montan en una placa de chasis
  • Hay opciones disponibles para diferentes alturas y profundidades
  • Entre sus características se incluyen blindaje EMC, refrigeración y distintos grados de robustez
Buscar productos
Electronic Enclosures-Products-Rack Mount Cases

Carcasas de 19": flexibles para montaje móvil o en estante

  • Diseñado para ofrecer durabilidad y movilidad
  • Incluye carcasas de 19 pulgadas como carcasa completa
  • Garantiza un transporte óptimo y un blindaje EMC
  • Ideal para sistemas que deben ser autónomos
  • Se integra perfectamente en un sistema de bastidor más grande
  • Adecuado tanto para aplicaciones de montaje en bastidor como móviles.
Buscar productos

Cartera de productos para montaje sin rack

Los gabinetes que no se montan en bastidores son esenciales para proporcionar protección y funcionalidad más allá de los sistemas de bastidores tradicionales. Sirven para una amplia gama de aplicaciones, desde soluciones portátiles para trabajo de campo hasta instalaciones permanentes en entornos industriales.

Electronic Enclosures-Products-Desktop Cases

Carcasas de escritorio de 19": Estructura para componentes de 19"

  • Las carcasas de escritorio de 19" cumplen con las especificaciones estándar internas para racks de 19 pulgadas.
  • Proporcionan una estructura resistente para componentes de tamaño completo.
  • Estas carcasas no están diseñadas para montarse en un gabinete de 19".
Buscar productos
Electronic Enclosures-Products-Interscale

Carcasas de factor de forma pequeño: Diseño eficiente en cuanto al espacio para componentes compactos

  • Diseñado para componentes electrónicos compactos
  • Prioriza la eficiencia en cuanto al espacio sin perder rendimiento
  • Ofrece flexibilidad en cuanto al tamaño
  • Cumple con los estándares de placas de formato pequeño
Buscar productos

Paneles frontales y casetes

Los paneles frontales y los casetes actúan como interfaz principal entre los usuarios y los equipos.

Electronic Enclosures-Products-Front Panels

Paneles frontales: Interfaz y accesibilidad

  • Sección frontal de dispositivos o gabinetes
  • Proporciona acceso a controles, pantallas, conectores e indicadores
  • Sirve como la interfaz entre el usuario y los componentes internos
  • Normalmente, están hechos de metal o plástico
  • Incluye protección EMC
  • Diseño, colores y opciones de impresión personalizables
  • Viene con una amplia selección de accesorios, como tornillos y boquillas
Buscar productos
Electronic Enclosures-Products-Plug-In Units

Unidades enchufables: Panel frontal con asa

  • Incluye un panel frontal, un asa y accesorios de montaje para PCB.
  • Las unidades enchufables son componentes modulares e independientes.
  • Se insertan y extraen fácilmente de un subrack o chasis.
Buscar productos
Electronic Enclosures-Products-Cassettes

Casetes: Gabinetes completos para una protección adicional

  • Un casete es como una unidad enchufable, pero incluye paneles laterales y está completamente encerrada.
  • Funciona independientemente como parte de un sistema más grande.
  • Brinda protección mecánica o de RF adicional.
Buscar productos



Noticias y recursos

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

Refuerce el blindaje EMI en un 45 % con un diseño de estantes secundarios a prueba de futuro

Mejore la resiliencia electromagnética en sus sistemas ferroviarios para una continuidad operativa sin problemas

Más información
Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

Diseñe sus gabinetes de escritorio en cuestión de minutos

El configurador digital RatiopacPRO Style agiliza el proceso de diseño, lo que ahorra a los clientes alrededor de un 65 % del tiempo que habrían dedicado a evaluar y desarrollar conceptos de carcasas mecánicas completamente nuevos.

Más información



Productos en acción

Diseño mecánico

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Producción mecánica

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿Listo para empezar? Comuníquese con nosotros para analizar los requisitos de su solicitud.

Contáctenos

Dónde comprar

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent cerca de usted.

Localizador de tiendas