Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Perspectivas
IA, vehículos autónomos y el desafío del calor: por qué el enfriamiento avanzado es fundamental para el sector de defensa

Introducción

La rápida adopción de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de vehículos autónomos está transformando las operaciones de defensa en Estados Unidos y Europa Occidental.

Desde plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) habilitadas por IA hasta vehículos terrestres robóticos y centros de comando avanzados, los ejércitos están aprovechando la IA para identificar amenazas, pilotar vehículos no tripulados y procesar inteligencia más rápido que nunca.

Sin embargo, este salto en la capacidad implica un desafío importante: gestionar el calor intenso generado por los procesadores de alto rendimiento y los sistemas impulsados por IA.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

El creciente papel de la IA en los
vehículos aéreos no tripulados (UAV) de defensa

El sector militar moderno invierte mucho en UAV (del inglés “Unmanned Aerial Vehicles”, vehículos aéreos no tripulados) avanzados. Se prevé que el mercado global de UAV militares crezca de USD 13,900 millones en el 2024 a USD 25,600 millones en el 2034, con una tasa compuesta anual del 6.3 %. Estos drones son cada vez más autónomos, procesan videos, identifican objetivos y trazan rutas de manera independiente. Para lograr esto, se basan en potentes procesadores integrados en marcos ligeros. La gestión térmica eficaz es esencial: el sobrecalentamiento puede incapacitar a un dron y comprometer las misiones.

Vehículos terrestres autónomos

Los vehículos terrestres no tripulados, desde robots de combate hasta camiones de suministro sin conductor, también se están equipando con IA para navegación, detección de amenazas y toma de decisiones. Estos vehículos operan en entornos difíciles (polvo, barro, impacto y temperaturas extremas), lo que hace que las soluciones sólidas de enfriamiento sean fundamentales. Si los procesadores se sobrecalientan, los vehículos corren el riesgo de presentar fallas o de sufrir una reducción en el rendimiento de la IA, lo que puede afectar la confiabilidad.

Comando y control impulsado por IA

Los sistemas de comando y control (C2) están evolucionando con plataformas impulsadas por IA que analizan una gran cantidad de datos de sensores, respaldan la toma de decisiones y automatizan la gestión de combate. Los centros de operaciones modernos ahora implementan bastidores de servidores acelerados con GPU para realizar análisis en tiempo real. El funcionamiento de estos sistemas genera calor y, sin enfriamiento avanzado, aumenta el riesgo de fallas inducidas por calor, lo que pone en riesgo la confiabilidad en el campo de batalla.

La revolución de la computación perimetral

Los avances en las GPU y los sistemas en chips (SoC) han permitido que los algoritmos de IA se ejecuten en dispositivos compactos y desplegables en el campo. La computación perimetral, con el procesamiento de los datos cerca de su punto de recopilación, reduce la latencia y aumenta la resiliencia, pero también significa que los drones, tanques y nodos de comando avanzados deben gestionar su propio calor. Muchas plataformas de IA militares funcionan continuamente con cargas altas, lo que expone cualquier debilidad en los sistemas de enfriamiento.

Por qué actualizar los sistemas de enfriamiento militares es esencial

El aumento de la IA y las plataformas autónomas ha superado a las soluciones de enfriamiento heredadas. Los sistemas de defensa modernos no solo deben disipar más calor, sino que también resisten impactos, vibraciones, polvo, humedad y temperaturas extremas. nVent SCHROFF aborda estos desafíos con una variedad de soluciones de gestión térmica:

  • Sistemas enfriados por conducción VPX: Transfieren el calor de manera eficiente proveniente de los componentes electrónicos de alta potencia, ideal para compartimientos compactos de UAV y UGV.
  • Gabinetes MIL CP Varistar y estantes integrados: Gabinetes robustos, con especificaciones MIL, diseñados para vehículos aéreos, navales o terrestres, con características avanzadas de disipación de calor.
  • Extractores y Card-Loks Calmark y Birtcher VITA: Mejore el contacto entre la placa y el chasis para lograr una conducción térmica confiable en sistemas integrados.
  • Soluciones de enfriamiento por líquido: Los sistemas de enfriamiento por líquidos híbridos manejan hasta 45 kW por bastidor, lo que ofrece un enfriamiento escalable y de alta eficiencia para el hardware de IA en evolución.

nVent SCHROFF también proporciona servicios de diseño térmico, que incluyen simulación, creación de prototipos e integración de CAD, para validar el rendimiento de forma temprana, reducir la incertidumbre y acelerar la implementación.

Conclusión

A medida que la IA y los vehículos autónomos se vuelven fundamentales para las operaciones de defensa, las soluciones térmicas avanzadas son esenciales para mantener las innovaciones funcionando de manera confiable. Con la actualización proactiva de los sistemas de enfriamiento, las organizaciones de defensa pueden garantizar que sus tecnologías fundamentales para la misión permanezcan frías, resilientes y listas para los desafíos futuros.