Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Las funciones actualizadas PWA6000 optimizan aún más el procesamiento de cables para los clientes

El popular centro de procesamiento de cables nVent HOFFMAN PWA6000, en el que se confía para optimizar la producción de cables y reducir el tiempo de procesamiento hasta un 75 %, ahora puede manejar con precisión longitudes de cable tan pequeñas como 115 mm (4.5 in), y cortar y pelar dimensiones de cable de hasta 6 mm2 (10 AWG).

El PWA6000 automatiza íntegramente el corte a medida, el pelado, el engarzado, el marcado y el agrupamiento de los cables, aumentando la productividad y asegurando una calidad consistente y precisa. La máquina coloca los casquillos en ambos lados y marca los cables. Los cables terminados se agrupan en cintas adhesivas, en un orden predeterminado, para optimizar la preparación de pedidos para el proceso de ensamble.

La nueva capacidad que permite longitudes de cable más cortas, junto con el proceso totalmente automatizado para cables prefabricados, optimiza el proceso de cableado de paneles y reduce el material necesario, lo cual genera un ahorro en costos para el cliente.

Beneficios para el cliente:

  • Optimiza el procesamiento del cableado
  • Ahorra espacio en el ducto de cableado
  • Reduce los desechos