Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
MCD Photo

Expansión de la cartera de productos nVent HOFFMAN IEC

Seguimos ampliando nuestra cartera de productos IEC en Norteamérica para ofrecer a los clientes más opciones y tiempos de entrega más cortos. Como parte de nuestra cartera de productos estándar ahora están disponibles nuevos tamaños de carcasas modulares de acero dulce y accesorios relacionados.


Nuevos números de catálogo de gabinetes:

Número de catálogoBoletínDescripciónGrado de protecciónDimensiones (mm)
MCS22105R5FC1Puerta simple modular tipo 12IP552200 x 1000 x 500
MCS22065R5FC1Puerta simple modular tipo 12IP552200 x 600 x 500
MCS22085R5FC1Puerta simple modular tipo 12IP552200 x 800 x 500
MCD12125R5FC1Puerta doble modular, tipo 12IP551200 x 1200 x 500
MCD18166R5FC1Puerta doble modular, tipo 12IP551800 x 1600 x 600
MCD20168R5FC1Puerta doble modular, tipo 12IP552000 x 1600 x 800
MCF22106R5FCDDesconexión de montaje con brida, tipo 12IP552200 x 1000 x 600
MCS20066HPFC1Puerta simple modular, alta protecciónIP662000 x 600 x 600
MCS18086HPFC1Puerta simple modular, alta protecciónIP661800 x 800 x 600
MCS20068R53RFC1Puerta simple modular, tipo 3RIP552000 x 600 x 800
MCS20088R53RFC1Puerta simple modular, tipo 3RIP552000 x 800 x 800
MCS22068R53RFC1Puerta simple modular, tipo 3RIP552200 x 600 x 800
MCS22086R53RFC1Puerta simple modular, tipo 3RIP552200 x 800 x 600
MCS22088R53RFC1Puerta simple modular, tipo 3RIP552200 x 800 x 800


Nuevos números de catálogo de accesorios:

Número de catálogoBoletínDescripciónGrado de protecciónDimensiones (mm)
FFC1806R5FCYCubierta de marco frontaln/a 1800 x 600
FFC1808R5FCYCubierta de marco frontaln/a1800 x 800
FFC2008R5FCYCubierta de marco frontaln/a2000 x 800
FFC2206R5FCYCubierta de marco frontaln/a2200 x 600
FFC2208R5FCYCubierta de marco frontaln/a2200 x 800
SPM1205R5FCYCubierta lateralIP55 e IP661200 x 500
DNG2210R5FCYPuertas acristaladasIP552200 x 1000



Para obtener más información, consulte las páginas de productos a continuación:

Puerta simple modular, MCS
Puerta doble modular, MCD
Desconexión de montaje con brida, MCF
Puerta simple modular de acero dulce, MCS-HP
Puerta simple modular tipo 3R, MCS-3R
Cubierta de marco frontal, FFC | nVent HOFFMAN