Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…
Imprimir
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nuevo grado de protección IP en puertas parciales

Comprometidos con la mejora continua, nVent ha rediseñado el soporte frontal y los perfiles de profundidad interior (DIP) nVent HOFFMAN para mejorar la seguridad de fijación y mantener un alto rendimiento en entornos con vibraciones.

Ahora, el vector de fuerza en la parte delantera del soporte aplica una presión uniforme al gabinete, gracias a una superficie de contacto deslizante en la parte trasera del soporte que convierte la torsión de los tornillos en una fuerza horizontal precisa. El soporte trasero del perfil también se ha adaptado para distribuir uniformemente la presión de contacto sobre las clavijas de contacto.

Como antes, los perfiles facilitan y hacen más cómodo el montaje de una amplia gama de accesorios. El propio perfil se instala fácilmente con un solo tornillo, sin necesidad de mecanizado, por lo que se mantiene el grado de protección del gabinete.

Beneficios para el cliente:

  • Diseñado para facilitar la instalación
  • Permite montar una amplia gama de accesorios
  • No requiere mecanizado; mantiene el grado de protección

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano. Gracias por su apoyo continuo.