Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Puerto Rico | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Gama de ventilación

Gama de ventilación

Una amplia gama de ventiladores y ventiladores con filtro para aplicaciones de refrigeración de circuito abierto

  • Tecnología de circuito abierto con aire fresco forzado para la eliminación de calor de baja a moderada intensidad
  • Adecuada para entornos de aire fresco o limpio
  • Disponible en una amplia selección de configuraciones de tipo 1 y 12, con la opción de actualizar para obtener una protección aún mayor con nuestras cubiertas de ventilador con filtro de tipo 3R y tipo 4/4X
  • Flexibilidad con montaje lateral y superior disponibles
  • Flujos de aire que oscilan entre 21 CFM (36 m3/h) y 484 CFM (822 m3/h) y tamaños de 4 a 13 pulg.
  • También disponible en diseño compacto de encaje a presión para una instalación sencilla
  • Herramienta de selección de refrigeraciónque le ayudará a encontrar la solución de refrigeración ideal entre más de 1000 configuraciones de refrigeración estándar

Subcategorías

Productos Resultados (items)