Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Plan de simplificación de MultiBox y MultiBox G

MultiBox y MultiBox G

MultiBox y MultiBox G

Con el fin de facilitar y hacer más cómoda para los clientes la identificación y selección de las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos mediante la descontinuación gradual de las líneas MultiBox y MultiBox G. La línea de productos MultiBox se descontinuará gradualmente a partir del:

Fusion Timeline.png

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:

  • Las líneas QLine D, E e I sustituirán las líneas MultiBox y MultiBox G.

Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.

PRODUCTO

GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN

SE SUSTITUYE POR

Gabinetes de montaje en pared

Fusion G7, acero dulce

Fusion card 324x200.png

MAS-MAD, acero dulce

MAS card 324x200.png

MAD card 324x200.png

¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE LAS LÍNEAS MULTIBOX Y MULTIBOX G?

Las líneas MultiBox y MultiBox G se descontinuarán gradualmente en todos los mercados del siguiente modo:

Acción

Fecha límite

No se recibirán más cotizaciones o SPA

31 de mayo de 2023

Dejar de tomar pedidos

15 de junio de 2023

Obsoletos

30 de junio de 2023

Importante:

  • La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Los proyectos de productos MultiBox personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
  • nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.

¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?

Líneas de productos descontinuadas gradualmenteFamilia de productos descontinuada gradualmente Se sustituye por
MultiBox y MultiBox G MB1 y MB2QLine D, E eI

Descargue nuestra referencia cruzada de MultiBox y MultiBox G a QLine. Descargar

A partir del 30 de junio de 2023, nVent HOFFMAN dejará de tener en existencia accesorios y piezas de repuesto para las gamas MultiBox y MultiBox G, y dejará de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

Information_Icon_black_2.png

Importante:

A partir del 1 de septiembre de 2023, nVent HOFFMAN dejará de tener en existencia accesorios y piezas de repuesto para la gama ALED, y dejará de presentarlos como disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?

Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.

Producto obsoleto frente a producto sustituto

Tipo NEMA

ANTERIORNUEVO
MBQ: poliestireno, 4X, 12QLine D: ABS, 4, 4X, 6, 12, 13
MB: poliestireno, 4X, 12QLine I o QLine D: 4, 4X, 12, 13

Clasificación IP

ANTERIORNUEVO
IP66

Material

ANTERIORNUEVO
PolicarbonatoABS
PoliestirenoPolicarbonato

Acabado

ANTERIORNUEVO
RAL7035RAL7035

¿QUÉ OFRECE LA CARTERA DE PRODUCTOS QLINE DE NVENT HOFFMAN?

nVent HOFFMAN QLine dispone de más de 200 unidades de inventario (SKU) con clasificaciones 4, 4X, 6, 12, 13 e IP67 de tipo universal, que pueden configurarse para satisfacer las necesidades de modificación del cliente. Nuestros clientes obtienen un acceso más rápido y confiable a productos de confianza y alta calidad, así como el soporte y los servicios técnicos locales de proveedores expertos.

Es fácil hacer negocios con ellos. nVent HOFFMAN ofrece una gama exclusiva de tamaños y opciones de materiales para QLine. Todos los productos de nVent HOFFMAN se fabrican con los más altos estándares y cuentan con el respaldo de servicio y soporte de ventas en todo el mundo. También estamos comprometidos con la innovación continua, siempre en busca de nuevas y mejores soluciones que simplifiquen la vida de nuestros clientes.

La oferta de QLine. Ahora, nuestros clientes pueden elegir entre una extensa variedad de accesorios para satisfacer sus necesidades. Se ofrecen en ABS y policarbonato.


Digitalización. Para agilizar el diseño y simplificar los pedidos, los clientes pueden acceder en línea a accesorios relacionados, fichas técnicas de productos, diagramas 2D y 3D, y los certificados de las agencias normativas.

Preguntas frecuentes

Accesorios y reemplazos

Pregunta

¿Cómo puedo pedir un accesorio o una pieza de repuesto para las actuales gamas MultiBox y MultiBox G?

¿Durante cuánto tiempo estarán disponibles los accesorios y las piezas de repuesto compatibles con las gamas de los boletines actuales?

Respuesta

Si conoce el número de artículo, puede hacer su pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, contáctese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.

nVent HOFFMAN se asegurará de que las piezas de repuesto y las refacciones para MultiBox y MultiBox G, así como sus accesorios dedicados, estén disponibles durante tres años a partir de la última fecha de fabricación. Sin embargo, solo estarán disponibles con solicitud previa después de la última fecha de fabricación.

Gabinetes estándar y personalizados

Pregunta

¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes MultiBox y MultiBox G estándar hasta el 15 de junio de 2023?

¿Puedo hacer pedidos de soluciones personalizadas de las gamas que están sustituyendo?

Respuesta

Aunque las existencias de las líneas MultiBox y MultiBox G se irán descontinuando gradualmente antes de suspender la fabricación el 15 de junio de 2023, HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.

Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, como dimensiones especiales, colores personalizados, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas a medida y más.

Otros

Pregunta

¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los MultiBox y MultiBox G?

Respuesta

Sí, los sustitutos alcanzan una calificación de protección IP igual o más alta según la norma IEC 60529, y una calificación más alta de TIPO NEMA.