Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Plan de simplificación de HJ

Plan de simplificación de HJ

GL66 SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE

Para que los clientes puedan identificar y seleccionar más fácil y cómodamente las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de piso, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes GL66 a partir del:

GL66 Phase Out Timeline.png

Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:

  • Los gabinetes de montaje en pared MAS-MAD sustituirán la gama GL66

Durante el período de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.

PRODUCTO

GAMAS QUE SE DESCONTINUARÁN

SE SUSTITUYE POR

Gabinetes de montaje en pared

Acero dulce, GL66

GL66 card 324x200.png

MAS-MAD, acero dulce

MAS card 324x200.png

MAD card 324x200.png

¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA GL66?

La gama Fusion G7 se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:

AcciónFecha límite
No se recibirán más cotizaciones o SPA1 de junio de 2022
Dejar de tomar pedidos1 de julio de 2022
Detener la producción para la mayoría de los clientes1 de septiembre de 2022
La línea de producción de la gama GL66 se para por completo1 de diciembre de 2022

Importante:

  • La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Los proyectos de productos GL66 personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
  • nVent Hoffman apoyará los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.

¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?

Gabinetes de montaje en pared GL66Producto de la gama GL66Se sustituye por
Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, de una puerta GxxxG MAS
Gabinetes de montaje en pared de acero dulce, con puerta doble GxxxG MAD

Descargue nuestra referencia cruzada de GL66 a IEC.

A partir del 1 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN dejará de mantener existencias de accesorios y piezas de repuesto para la gama GL66, o de presentarlos como productos disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

Information_Icon_black_2.png

Importante:

A partir del 1 de septiembre de 2023, nVent HOFFMAN dejará de tener en existencia accesorios y piezas de repuesto para la gama ALED, y dejará de presentarlos como disponibles en línea o en otros medios. No obstante, nVent HOFFMAN fabricará estos accesorios y piezas de repuesto a petición del cliente.

¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?

Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.

Gabinetes de montaje en pared

GL66 frente a MAS (una puerta) y MAD (puerta doble) en acero dulce

Fijación para gabinete

GL66MAS-MAD (acero dulce)
Acero dulceAcero dulce
Fijación en pared:
19 mm desde la parte superior/inferior
19 mm desde el lado
Fijación en pared:
20 mm desde la parte superior/inferior
20 mm desde el lado

Dimensiones de la placa de montaje

GL66MAS-MAD (acero dulce)
Altura útil: Altura nominal: 45 mmAltura útil: Altura nominal: 30 mm
Ancho útil: Ancho nominal: 45 mmAncho útil: Ancho nominal: 50 mm

Sistema de cierre

GL66MAS-MAD
Acero dulce: Plástico Acero dulce: Metálico

Placas de montaje

GL66MAS-MAD (acero dulce)
Acero dulce
Incluido en gabinetes de 210 mm de profundidad en adelante
Acero suave
Incluido en todos los gabinetes

Acabado

GL66MAS-MAD (acero dulce)
Acero dulce
Recubrimiento en polvo RAL7035
Acero dulce
Recubrimiento en polvo RAL7035

Preguntas frecuentes

Accesorios y reemplazos

Pregunta

¿Cómo puedo ordenar un accesorio o pieza de repuesto para la gama GL66 actual?

Respuesta

Si conoce el número de artículo, puede hacer su pedido como de costumbre. Si no conoce el número de artículo, contáctese con el representante de ventas nVent HOFFMAN más cercano.

Gabinetes estándar y personalizados

Pregunta

¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré hacer pedidos de gabinetes GL66 estándar hasta el 1 de julio de 2022?

¿Puedo hacer pedidos de soluciones personalizadas de las gamas que sustituirán a GL66?

Respuesta

Aunque las existencias de la gama GL66 se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción el 1 de diciembre de 2022, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.

Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.

Otros

Pregunta

¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes GL66?

¿A quién puedo contactar para solicitar más información?

Respuesta

Sí, los gabinetes sustitutos ofrecen el mismo grado de protección IP según la norma IEC 60529, y la misma calificación de TIPO NEMA.

No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.