Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Ubicaciones peligrosas

Ubicaciones peligrosas

PROTEGER A LAS PERSONAS-AHORRAR COSTOS

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Elija el producto adecuado cuando la seguridad y la protección sean fundamentales

Las ubicaciones peligrosas pueden significar exposición a líquidos, gases o vapores que atacan las superficies en las que se encuentran. Las reacciones químicas pueden acelerar la corrosión y tener otros efectos dañinos en las superficies. Las temperaturas extremas, los líquidos o el polvo inflamables, o incluso el polvo metálico, tienen el potencial de encenderse si se les presenta una fuente de ignición y oxígeno. El equipo adecuado es fundamental para prevenir incendios y explosiones en estas áreas peligrosas.

  • Experiencia en la industria para ayudar a seleccionar los materiales adecuados para prevenir o reducir la fijación en el gabinete
  • Cumple con ATEX, IECEx, AEx y otros conjuntos de certificaciones globales. Soporta entornos hostiles con un mantenimiento mínimo
  • Combate ataques de químicos como sulfuro de hidrógeno, cloruro férrico, ácido HF, etc.
  • Prolongación de la vida útil de la protección de equipos

PRODUCTOS DESTACADOS

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra y de acero inoxidable tipo 316, diseño ATEX

ATEXOpen_m_sq.webp

Diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/UE, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2.

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con cubierta atornillable, diseño EXE

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/UE, así como con los estándares IECEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2.

Gabinete no metálico para terminales ZonEx

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideal para terminaciones de campo en áreas peligrosas. Puede usarse para proteger equipos y terminaciones de contaminantes corrosivos al mismo tiempo que cumple con exigencias rigurosas.

SpectraCool Narrow para áreas peligrosas en interiores/exteriores

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Diseñados específicamente para el enfriamiento de áreas peligrosas. Diseño atractivo sin gabinete de fundición pesado y uso mínimo de sujetadores visibles.

Calentadores para áreas peligrosas

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Diseñados para áreas peligrosas en donde los componentes electrónicos requieren protección frente a temperaturas bajo cero, condensación y corrosión.

Sellos de orificios para áreas peligrosas

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Certificados para su uso en gabinetes metálicos no pintados, estos sellos de orificio garantizan un sellado hermético al polvo, el aceite y el agua. Diseñados para sellar orificios de botones adicionales, aberturas de tubos y aberturas de tapas ciegas, estos sellos de orificios autocentradores son fáciles de instalar.

Drenajes de ventilación para áreas peligrosas

BreatherDrains_m_sq.webp

Evitan la formación de humedad en gabinetes homologados para aplicaciones peligrosas al tiempo que mantienen el grado del gabinete tipo UL. Permiten la circulación de aire del gabinete en la atmósfera circundante, evitando la condensación y cualquier daño potencial al equipo eléctrico.

Kits de ventanas para áreas peligrosas

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Garantice un sello hermético al polvo, aceite y agua. Diseñados para usarse como ventanas de visualización, estos kits de ventanas resultan ideales ventanas con visibilidad nula en áreas peligrosas de componentes internos del gabinete. Las ventanas se instalan fácilmente tras hacer un corte en el gabinete y conectar la ventana y el marco con el hardware de montaje incluido.

RECURSOS