Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Puerto Rico | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Consejos para el despliegue de estaciones de carga de VE

Cómo evitar problemas de condensación en gabinetes eléctricos

Debido a la creciente necesidad por la movilidad eléctrica, la industria automotriz enfrenta su mayor transformación en la historia. Esto implica, la creación de una infraestructura completa que cumpla con parámetros de seguridad y eficiencia para satisfacer los nuevos requerimientos.

Para lograr una transición exitosa, esta evolución requiere un cambio sistemático que abarca desde la fabricación de baterías eléctricas y el diseño de llantas más resistentes hasta el despliegue masivo de estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV).

En esta nota, hablaremos específicamente sobre las estaciones de carga eléctrica o electrolineras y los factores clave que deben considerarse para implementarlas de manera eficiente.

Pasos firmes hacia una transición exitosa


Una de las barreras para el crecimiento de la infraestructura de carga era la estandarización. Sin embargo, los fabricantes de EV han reconocido la importancia de establecer una norma común para los cargadores, similar al concepto de la bombilla A19. Esta estandarización permitirá una mayor compatibilidad, facilitando su uso y garantizando una red de carga confiable y eficiente.

Por otro lado, la disposición y colaboración entre empresas del sector automotriz también ha desempeñado un papel clave en el crecimiento de la infraestructura de carga.

Recientemente, compañías como Ford, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Stellantis y Mercedes se han unido para abrir 30,000 estaciones de carga rápida a partir de 2024. Sin duda, una alianza estratégica que demuestra un compromiso colectivo para acelerar el despliegue de la infraestructura de carga de EV.

Además, se han producido desarrollos significativos en términos de integración tecnológica. Empresas como GM (General Motors) y Ford ya han anunciado que adoptarán la plataforma de carga de Tesla en 2024. De esta forma, los usuarios podrán acceder fácilmente a los sistemas de carga existentes de Tesla.

 

3 claves para garantizar estaciones de recarga eléctrica más eficientes


En la actualidad, las estaciones de carga para vehículos eléctricos desempeñan un papel esencial en la promoción y adopción masiva de la movilidad eléctrica. Estas estaciones permiten a los conductores cargar sus vehículos de manera conveniente y confiable, proporcionando la energía necesaria para mantenerlos en movimiento.

Sin embargo, para asegurar el diseño, construcción e implementación efectiva de las estaciones de carga para vehículos eléctricos, es importante tener en cuenta tres aspectos clave:

Seguridad eléctrica en estaciones de carga VE


Garantizar la seguridad eléctrica en estaciones de carga de vehículos eléctricos implica seguir una serie de pautas y prácticas determinadas por entidades nacionales e internacionales como es el caso de la Norma IEC 61851-23.

  • Diseño y construcción: La estación de carga debe estar diseñada y construida en conformidad con las especificaciones detalladas en la norma IEC 61851-23. Esto incluye la selección adecuada de materiales, componentes eléctricos, y la disposición física de la infraestructura de carga.
  • Cumplimiento de requisitos técnicos: Las estructuras de carga de VE deben cumplir con los requisitos técnicos y de protección de la norma, como los rangos establecidos en las tensiones nominales y corrientes máximas.
  • Sistemas de Protección: Los componentes deben ser capaces de garantizar la desconexión segura en caso de una situación anormal. Por eso, se deben implementar sistemas de protección para prevenir sobrecargas, como interruptores automáticos y dispositivos de desconexión de emergencia.
  • Requisitos de seguridad para usuarios: La norma IEC 61851-23 establece requisitos de seguridad para los usuarios, como el suministro de información clara y accesible sobre los procedimientos de carga y la señalización adecuada.
  • Inspección y mantenimiento regulares: Es clave realizar inspecciones y mantenimiento regulares de la estación de carga para garantizar su funcionamiento seguro. Esto incluye la verificación periódica de los sistemas de protección y la reparación o sustitución de cualquier componente defectuoso.
     

Infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos


Las estaciones de carga rápida son esenciales para brindar una experiencia de carga eficiente y conveniente a los usuarios de vehículos eléctricos. Para construir un buen punto eléctrico para la carga de VE, es importante considerar los siguientes componentes clave:

  • Fuente de energía de la red eléctrica:
    Es fundamental contar con una fuente de energía confiable y suficiente para cargar los vehículos eléctricos de manera rápida, estable e ininterrumpida. 
  • Inversor de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC):
    El inversor de corriente es esencial para convertir la corriente alterna proveniente de la red eléctrica en corriente continua utilizada por los vehículos eléctricos para cargar sus baterías. 
  • Comunicaciones:
    La capacidad de comunicación de la estación de carga es crucial para los sistemas de pago y gestión de energía. En este contexto, se debe implementar sistemas de comunicación confiables que propicien una experiencia de carga sin problemas.
  • Pedestal de carga:
    El pedestal de carga es el dispositivo físico al que se conecta el vehículo eléctrico para iniciar el proceso de carga. Es recomendable que los pedestales posean una interfaz intuitiva para que los usuarios puedan monitorear y controlar el proceso de carga de manera sencilla.
     

Electrolineras sostenibles 


La sostenibilidad de las electrolineras es la piedra angular para una movilidad eléctrica más respetuosa con el medio ambiente. Para lograrlo, se deben considerar tecnologías y prácticas sostenibles. Entre las principales a considerar están:

  • El uso de energías renovables como la solar o eólica.
  • Los sistemas de almacenamiento de energía eficientes.
  • La implementación de materiales sostenibles.
  • El desarrollo de estrategias de gestión energética inteligentes. 
     

En conjunto, estas medidas reducen las emisiones de carbono, optimizan el uso de energía y promueven una movilidad eléctrica más sostenible.

 

5 recomendaciones para acelerar el despliegue de la infraestructura de carga para VE

 

El sector de energía eléctrica lidera la descarbonización según el Escenario de Cero Emisiones Netas 2050. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía (IEA) analizó la importancia de impulsar la transición a vehículos eléctricos para lograr este objetivo.

Para un despliegue exitoso de vehículos eléctricos, es fundamental contar con una infraestructura de carga suficiente y confiable. En este sentido, la IEA ha proporcionado 5 recomendaciones clave para garantizar la eficiencia de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Fomentar la colaboración


Es fundamental promover la colaboración entre instituciones y jurisdicciones para discutir la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todos los sectores. Asimismo, designar puntos de contacto específicos y proporcionarles recursos y capacitación adecuados agilizará los procesos de instalación de Equipos de Suministro de Vehículos Eléctricos (EVSE).

Es necesario evaluar las condiciones actuales de las estaciones de carga y del espacio disponible. Identificar los tipos de vehículos eléctricos y los usuarios con mayores necesidades, permitirá adaptar la estrategia de carga.

Además, se debe promover el cambio hacia modos de transporte e infraestructura compartidos para reducir la demanda de carga.

Priorizar la transición política


Destacar la importancia de la carga de vehículos eléctricos en la agenda política atraerá la inversión privada. De esta manera se podrá facilitar la comunicación entre las partes interesadas y simplificar los procesos de obtención de permisos para la implementación de infraestructura de carga.

Establecer estándares 


Garantizar información transparente y confiable sobre las estaciones de carga y los precios es esencial para los usuarios. Integrar requisitos de rendimiento en licitaciones públicas y proporcionar medidas de apoyo asegurará un servicio de carga de alta calidad.

Del mismo modo, fomentar la interoperabilidad entre redes de carga competidoras mediante estándares técnicos comunes y acuerdos de roaming facilitará la expansión de la infraestructura.

Planificar para el futuro


Considerar los objetivos futuros de flotas y estrategias de transporte en la planificación de infraestructura de carga es clave. Promover la medición «inteligente» y la carga inteligente optimizará la eficiencia.

Construir redes de carga escalables y adaptables para futuras necesidades brindará una infraestructura sostenible. Además, incentivar el uso de electricidad baja en carbono contribuirá a la descarbonización del transporte.

nVent HOFFMAN | Soluciones ParaLa Industria Automotriz

Play

nVent: Garantizando la continuidad operativa en estaciones de carga para vehículos eléctricos


Las estaciones de carga para vehículos eléctricos requieren tecnología segura y confiable, así como equipos especializados para evitar sobretensiones y fallas. En nVent, ofrecemos soluciones especializadas que garantizan una operación eficiente e ininterrumpida.

Además, nos comprometemos con la sostenibilidad y trabajamos para reducir nuestra huella de carbono, contribuyendo así a un futuro más limpio y sostenible.