Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Nicaragua | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Sistemas de prueba de baterías y vehículos eléctricos

Sistemas de prueba de baterías y vehículos eléctricos

PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE PRUEBA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Infraestructura mecánica, de seguridad y eléctrica para sistemas de prueba automatizados

Con la creciente demanda de vehículos eléctricos, existe una necesidad cada vez mayor de contar con equipos totalmente automatizados para probar las baterías, los trenes de fuerza y los cargadores de alto rendimiento y alta tensión que los alimentan.

A la hora de diseñar, desarrollar y mantener este equipo, debe tener la certeza de que su equipo de prueba funcionará según lo esperado y lo necesario para evaluar el sistema interior y los componentes.

En nVent SCHROFF, proporcionamos la infraestructura mecánica, de seguridad y de alimentación eléctrica fiable que necesita para proteger sus sistemas de prueba de vehículos eléctricos.


Seminario web: Obtenga más información sobre cómo seleccionar la infraestructura que necesita para su equipo de prueba.

Temas tratados:

  • Diseños de rack de 19 pulgadas
  • Consideraciones sobre ESD
  • Gestión del control climático, la energía y la seguridad

Acceder a la grabación

Ver ahora

PROTECCIÓN DE INSTRUMENTOS Y SOFTWARE

Ofrecemos una gama completa de soluciones flexibles de nVent SCHROFF para satisfacer las diversas necesidades de los sistemas de prueba de vehículos eléctricos en terreno. Todos nuestros productos son parte de una plataforma modular, de modo que se puedan adaptar fácilmente a las necesidades de su aplicación, desde el desarrollo y la fabricación de un emulador de batería hasta un sistema de prueba para paquetes de batería y módulos hasta un equipo de prueba del tren de potencia o un sistema de control de potencia.

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

Fiabilidad

Gracias a la amplia cartera de productos y servicios de nVent SCHROFF, puede confiar en una sola fuente para su infraestructura completa desde la especificación hasta el ensamblaje y la entrega completos.

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

Velocidad

Dado que nuestros más de 6000 productos estándar se basan en un concepto de plataforma modular, puede obtener soluciones personalizadas que se adapten a los requisitos específicos de su aplicación con mayor rapidez.

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

Soporte global

Gracias a nuestra fabricación localizada y a nuestro servicio y asistencia comercial a nivel mundial, podemos atenderlo independientemente de dónde se encuentre usted o su cliente final.

Soluciones modulares para proteger su equipo

Hardware para rack de 19 pulgadas

  • Gabinetes electrónicos para alojar instrumentos y otros equipos
  • Gabinetes y chasis para alojar tarjetas de medición: para montaje vertical y horizontal

Infraestructura de energía y seguridad

  • Unidades de distribución de energía (PDU), incluidos interruptores de seguridad y panel de parada de emergencia
  • Modelo de administración remota para mantener el estado del sistema

Soluciones de gestión térmica

  • Nuestros técnicos especialistas evalúan los sistemas de prueba automatizados para identificar posibles áreas de problemas y lo ayudan a elegir las soluciones de gestión de enfriamiento ideales para que el rendimiento sea óptimo.

Infraestructura del sistema

  • Placas base, fuente de alimentación y otros componentes que cumplen con las especificaciones para equipos basados en estándares abiertos, como CPCI Serial y PXIe, entre otros

Diseño del rack

Gabinetes para componentes electrónicos Varistar CP

Ideal para los gabinetes de control/de ciclado/de emulador de batería y medición

La plataforma modular nVent SCHROFF Varistar está desarrollada para lograr la máxima confiabilidad en los entornos más exigentes, garantiza la más alta flexibilidad en una sola plataforma. Le permite crear más de 20 000 configuraciones diferentes con solo el uso de componentes estándar.

En su núcleo, la plataforma cuenta con perfiles de acero robustos, lo que permite la mayor gama de aplicaciones. El marco cumple con las clases de requisitos hasta DL6, de acuerdo con IEC 61587-1, y soporta cargas estáticas de hasta 1600 kg (3500 lb). El perfil tiene rejillas incorporadas de 25 mm incorporadas en las tres di/schroff/products/steel-cabinets?f%5B0%5D=da%7CProduct%20Family%7CProduct%20Family%7CVaristar%20CP%7CVaristar%20CPmensiones (alto, ancho y profundidad), lo que proporciona una amplia variedad de opciones para montar componentes y accesorios. Los cáncamos de cable, por ejemplo, se pueden fijar directamente en el bastidor de forma muy sencilla.

  • Equipo de carga pesada en el rack
  • Cableado complejo (ancho desde 600 mm)
  • EMC, protección IP y versión de seguridad contra incendios disponible

Productos de Varistar CP

Ruedas de seguridad ESD para racks móviles

Las ruedas ESD son ideales para aplicaciones móviles y equipos de prueba sensibles porque permiten que la electricidad estática fluya a través de la banda de rodadura de la rueda pivotante y se suelte en un piso conductor, lo que proporciona la máxima protección para equipos de medición.

Ruedas sin ESD, carga de 900 kg

Ruedas con EDS, carga de 400 kg

Soluciones de gestión térmica

Mantener la temperatura óptima del equipo es fundamental para maximizar el rendimiento. A medida que aumentan las temperaturas, los sistemas electrónicos, en especial, la fuente de alimentación, DAQ y otros sistemas que requieren una mayor disipación de calor, pueden sobrecalentarse, lo que causa fallas en el dispositivo y un funcionamiento incorrecto.

Nuestros expertos en gestión térmica pueden ayudarlo a evaluar las necesidades de sus aplicaciones y hacer recomendaciones sobre cómo diseñar una solución de infraestructura para alcanzar el máximo rendimiento.

Por ejemplo, para configuraciones regulares de rack, muchas aplicaciones se benefician de un panel superior con ventilador:

  • Cubierta superior elevada con la unidad del ventilador
  • Cubierta superior elevada, acero de 1,5 mm, cubierta pulverizada
  • Armado con 6 ventiladores de 230 VCA
  • Tapón Schuko/IEC 60320 C12

Ofrecemos una cartera completa de soluciones de gestión térmica, que incluye ventiladores, acondicionadores de aire e intercambiadores de calor.

Panel superior Varistar CP con ventilador

Unidad de control de velocidad del ventilador

La instalación de una unidad de control de velocidad del ventilador para controlar la temperatura del equipo de prueba mejora la eficiencia energética del rack de prueba.

  • Adecuado para todos los ventiladores de CA y las unidades de ventilador (hasta 300 W) con enchufe IEC 60320 C13 (listo para usar)
  • Ajuste simple de la temperatura de encendido (con perilla y pantalla digital)
  • El sensor externo se puede ajustar en el punto de medición deseado
  • Salida de colector abierto (parametrizable)
  • Ventiladores de corriente continua (salida PWM) con salida de alarma (activa/pasiva)
  • Pantalla remota (mediante pantalla digital opcional con panel frontal)
  • Controlador de velocidad; voltajes de entrada/salida 115 … 240 VCA

Unidad de control de velocidad del ventilador

Frontal / Posterior / Paneles y Placa base

Frente: Marco decorativo

El marco decorativo del gabinete nVent SCHROFF Varistar CP con soportes adaptadores para montar rieles y estantes deslizantes es ideal para aplicaciones (como la mayoría de las estaciones de prueba) que requieren un frente abierto para conectar los cables del equipo al dispositivo sometido a prueba (DUT).

Marco decorativoSoportes adaptadores

Frente y reverso: Puertas con o sin cerraduras

Nuestra cartera incluye una variedad de puertas y opciones de cierre diferentes que se adaptan a sus necesidades de seguridad específicas, desde una cerradura simple con llave hasta unidades inteligentes con tarjetas de llave y sistemas de alarma.

Selección de cierreSelección de puerta

Placa base

Para facilitar la administración de la entrada de cables desde la parte inferior, las placas base se configuran normalmente con una abertura posterior y una placa de cubierta con tiras de cepillo.

Selección de placa base

Accesorios para rack

Diseño de potencia y seguridad

PDU with emergency stop, power distribution unit

Es fundamental elegir las soluciones adecuadas de gestión de potencia y seguridad porque los sistemas de prueba constan de muchos componentes internos heterogéneos que requieren corrientes y energía diferentes y, además, se pueden implementar en distintas regiones con distintas fuentes de energía. Las unidades de distribución de energía (PDU) de nVent SCHROFF se pueden configurar y adaptar para cumplir con sus requisitos.

PDU con EOP (panel de apagado de emergencia). Homologación CE.

Ver productos

Configurar

PDU sin EOP

Como una unidad de montaje en rack de 19" o como PDU regular con opción remota inteligente. Homologación UL y CE.

Ver productos

Disposición del sistema

PXIe, PXI express

Los sistemas PXI y PXIe constan de tres componentes principales de hardware: un chasis con panel posterior, un controlador y módulos. El chasis PXIe es un factor de forma mecánico resistente y tiene una función de sincronización integrada que se utiliza para enrutar los relojes de sincronización y los activadores internamente. Una variedad de proveedores se centran en el desarrollo de módulos listos para usar en el chasis y el controlador PXIe. Todos estos componentes son modulares e intercambiables.

Si está creando sus propias placas de medición basadas en PXI Express, la cartera de nVent SCHROFF incluye el chasis compatible con PXIe, el panel posterior, la fuente de alimentación y el controlador opcional PXIe para su aplicación.

Explore el chasis PXI Express

Diseño del chasis

Subracks y chasis para almacenar las placas de medición

subracks, chassis, test equipment

El chasis nVent SCHROFF MultipacPRO está diseñado para montar equipos en sentido vertical. El chasis resistente está disponible desde 1 unidad con opciones de modificación fáciles de usar y rentables.

Descargar catálogoVer productos

El subrack nVent SCHROFF EuropacPRO está diseñado para montar equipos en sentido horizontal. El subrack es un chasis fácil de montar, que se suele usar en módulos de medición intercambiables. Está disponible en una amplia variedad de tamaños y modificaciones, y también se puede utilizar como cajón de almacenamiento.

Descargar catálogoVer productos

Paneles frontales y carcasas para equipar la placa

front panels, desktop cases, test equipment

Para proteger la placa de medición, conecte las unidades enchufables en el frente.

Buscar productos

Para proteger la placa del controlador, que suele requerir un blindaje EMC avanzado, instálela en un casete.

Buscar productos

Lista de elementos preconfigurados

Descargue la lista de comprobación de configuración del rack

download-rack-configuration-checklist.png image

En este documento, se describe un ejemplo detallado de la configuración de un rack para un sistema de prueba de baterías de vehículos eléctricos. Este concepto pretende proporcionar una solución general para el sistema de prueba y es una base para las configuraciones específicas de la aplicación. Las capacidades y las plataformas de productos de nVent SCHROFF permiten hacer una gran variedad de modificaciones. Por lo general, el rack se utilizará para alojar diferentes módulos de prueba, así como el módulo de entrada de alimentación y la unidad de distribución de energía.

Requisitos generales:

  • Altura 1900 mm (altura utilizable de 40 U), ancho 600 mm, profundidad 800 mm
  • Racks montados con ruedas ESD
  • Frente con soportes de 19"
  • Lado trasero con puerta acortada y panel de entrada de aire
  • Entrada de cables desde la parte superior o trasera
  • Carga estática máx. aprox. de 435 kg
  • Diseño compatible con ESD

Descargue la lista de verificación completa

Arquitectura flexible para acelerar los desarrollos

Cuando se les pregunta a los clientes cómo es trabajar con nosotros, la mayoría afirma que aprecian la flexibilidad de nuestras soluciones y la experiencia de nuestro equipo. Esperamos trabajar con usted y ayudarlo a aprovechar nuestra plataforma modular para obtener las soluciones sólidas que necesita, de manera rápida y rentable.

Galería de imágenes: Ejemplo de configuraciones de rack

Gabinete Varistar modificado de 800 mm de ancho con marco decorativo.

© ETA GmbH

Gabinete Varistar personalizado para albergar equipos de prueba de 19" y también componentes que no sean de 19".

Gabinete Novastar modificado, con puerta delantera personalizada.

© IES Synergy

Estación de prueba completamente equipada con un gabinete Novastar estándar.

© Konrad

CASO DE ESTUDIO

testing rack, electronics cabinet

Solución de rack Varistar personalizada para pruebas y mediciones de vehículos

Colaboramos con un fabricante estadounidense de vehículos y productos de energía limpia para crear una variedad de opciones de portaequipajes con un paquete de accesorios personalizado que facilita el proceso de pedido.

Requisito

En este caso de estudio, el cliente es un fabricante estadounidense de vehículos y productos de energía limpia con sede en California. Este cliente llegó a nVent SCHROFF y necesitaba protección tradicional para dispositivos montados en rack y no montados en rack para la carga, descarga y mediciones de rendimiento térmico de la batería.

Desafío

Este cliente necesitaba poder tener capacidades para proteger tanto los dispositivos montados en rack como los dispositivos no montados en rack, y las combinaciones de ambos. Querían la flexibilidad de decidir sobre una base según cada gabinete, acorde a las opciones personalizadas que necesitaban para sus equipos de prueba.

LEER MÁS

Seminario web: ¿Cómo construir su próximo sistema de prueba de vehículos eléctricos/baterías?

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de ventas