Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Información y descripción general de la tecnología de comunicación

Información y descripción general de la tecnología de comunicación

SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA TIC

La rápida implementación de una infraestructura confiable de alto rendimiento desempeña un papel fundamental en el negocio de telecomunicaciones. Trátese de equipos de TI inalámbricos, por cable o perimetrales, redes centrales o aplicaciones para centros de datos, nuestras plataformas modulares de productos se pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Gracias a nuestra presencia global en el sector de la fabricación y a nuestra red de asistencia internacional, nVent es el socio ideal para respaldar sus implementaciones de infraestructura de telecomunicaciones a tiempo, dentro del presupuesto y a nivel local en todo el mundo.

Tecnologías convergentes, mercados cada vez más saturados y fusión de segmentos de negocios: Más que nunca, los equipos de comunicaciones deben ser capaces de desplegarse rápidamente y garantizar la interoperabilidad con plataformas tecnológicas heredadas y emergentes. Con nuestra profunda experiencia de ingeniería y nuestro compromiso con el servicio y la flexibilidad, ofrecemos soluciones innovadoras que se adaptan a los requisitos individuales en un cronograma acelerado. La tecnología de vanguardia y la fabricación electrónica y mecánica completa, así como los servicios de integración de nVent garantizan el mejor retorno para su inversión.

SOLUCIONES PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Explore los puntos destacados interactivos a continuación y vea productos específicos para la aplicación, recursos y más.

telecommunication infrastructure

Red de acceso

nVent ofrece una amplia gama de productos y servicios de infraestructura para aplicaciones de redes de acceso móvil LTE/5G y redes fijas de fibra, cable y cobre.

Más información
Outdoor Trackside

Red de retorno

La demanda de latencia de las redes de última generación requiere inversiones significativas en conectividad de fibra para las redes de red de retorno/transporte a fin de proporcionar los tiempos de respuesta necesarios para aplicaciones esenciales, como la conducción autónoma y las aplicaciones en tiempo real, como los juegos en la nube de la red periférica. nVent tiene una amplia cartera de soluciones de infraestructura que pueden ser utilizadas por integradores de sistemas y OEM para aplicaciones de red de retorno/transporte.

Más información
54647428_XXL.jpg

Red principal

Tanto si está actualizando sus instalaciones de oficina central (CO) existentes como si está rediseñando su oficina central para convertirla en un centro de datos, nVent cuenta con una amplia gama de gabinetes, bastidores, sistemas de refrigeración y productos y servicios de monitoreo de bastidores para ofrecerle una solución que se adapte a sus necesidades específicas.

Más información
edge computing, computing power

Computación periférica

Gracias a la combinación de 5G y computación periférica, se pueden realizar aplicaciones como conducción autónoma, robótica de precisión, aplicaciones de IA de misión crítica, aplicaciones de la Industria 4.0 y realidad virtual móvil. nVent es compatible con una amplia cartera de productos y servicios de infraestructura que lo ayudarán a ofrecer soluciones de computación periférica que van desde soluciones MEC hasta soluciones de computación periférica habilitadas por IA en el perímetro de la red.

Más información
Wireless and Network Testing

Pruebas inalámbricas y de redes

Los sistemas inalámbricos 5G deben gestionar diversos tipos de tráfico, lo que incluye banda ancha móvil mejorada, comunicación masiva entre máquinas y aplicaciones de baja latencia y alta fiabilidad. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de equipos de red ofrecen y utilizan dispositivos de prueba para validar y verificar los dispositivos de telecomunicaciones en el laboratorio, así como validar y monitorear la red de telecomunicaciones y la fibra óptica en el campo. ​

Más información
communication technology, telecommunication infrastructure

Redes privadas móviles

En el mundo acelerado de hoy en día, las empresas y las organizaciones necesitan comunicarse y colaborar de manera efectiva para mantenerse a la vanguardia de la competencia. Sin embargo, las redes de comunicación tradicionales no son del todo fiables ni seguras, lo que dificulta la administración y protección de datos confidenciales. Las redes privadas móviles (MPN, del inglés Mobile Private Networks) ofrecen una solución a estos problemas, lo que proporciona capacidades de comunicación seguras y fiables a las que se puede acceder desde cualquier parte del mundo.

Más información

CARTERA DE PRODUCTOS ESTANDARIZADOS PARA APLICACIONES TIC

Nuestra amplia gama de productos de estándar abierto demuestra nuestras capacidades y garantiza el rendimiento para aplicaciones de comunicación cada vez más exigentes. Nuestro concepto de plataforma modular ofrece ventajas como rapidez de comercialización y rentabilidad, al tiempo que proporciona soluciones integradas, diseñadas para satisfacer sus necesidades individuales y que ofrecen un alto nivel de fiabilidad técnica, un rendimiento ampliado y un diseño preparado para el futuro que se puede aplicar a nivel mundial.

Open Standard Systems

Sistemas estándar abiertos

Las plataformas de sistema estándar abierto proporcionan un enfoque modular para hardware y arquitecturas de telecomunicaciones que admiten altas velocidades de transferencia de datos y baja latencia para funciones de seguridad de red y redes privadas.

BUSCAR PRODUCTOS
power backplanes

Paneles de fondo y unidades de fuente de alimentación

Nuestra experiencia en el diseño del panel de fondo de alta velocidad y la placa base COM lo ayuda a adaptar las velocidades de transferencia de datos más recientes a su aplicación.

BUSCAR PRODUCTOS
RackChiller RearDoor Cooling

Soluciones de enfriamiento

Nuestros expertos en enfriamiento trabajan en estrecha colaboración con su equipo de proyecto para diseñar, desarrollar y fabricar soluciones térmicas según sus especificaciones exactas.

BUSCAR PRODUCTOS
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Racks y gabinetes para servidores

Con sus características sobresalientes, los gabinetes de nVent SCHROFF se conectan y protegen sus activos de TI. Cumplen con los requisitos más complejos de capacidad de carga, gestión de cableado y seguridad.

BUSCAR PRODUCTOS

Gabinete para componentes electrónicos certificado para aplicaciones de redes y telecomunicaciones para exteriores

La plataforma de gabinetes modulares para exteriores nVent SCHROFF ayuda a los líderes de la industria de telecomunicaciones a implementar los mejores proyectos de banda ancha de línea fija (FTTC a FTTH), proyectos de red inalámbrica (WLAN a WWANs) y proyectos de red de comunicaciones móvil (LTE y 5G).

  • IEC 61969-3 y EN 50125-3 para protección contra condiciones ambientales
  • EN 50125-3 para resistencia al viento (180 km/h)
  • EN 60529 para protección contra ingreso hasta IP55
  • IEC 61587-2 e IEC 61969-3 para la zona sísmica Bellcore 4
  • EN 1627 y EN 1630 para protección contra vandalismo
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10 para la prueba de impacto o martillo
  • EN 45545 recubrimiento en polvo para el cumplimiento de seguridad contra incendios
Buscar productos

Soluciones mecánicas y electrónicas de una sola fuente

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

CAPACIDADES DE INGENIERÍA

Liderando el camino en materia de normas internacionales

Rápida introducción al mercado sin costosos procesos de desarrollo y pruebas: con este objetivo en mente, nuestros equipos de expertos de todo el mundo han trabajado durante décadas en comités de normalización internacionales como IEC, IEEE, VITA y PICMG. Como pionero e innovador en componentes de empaque electrónico, sistemas y soluciones electromecánicas completamente integradas, durante más de 50 años nuestro nombre ha sido sinónimo de competencia en las áreas de mecánica, electrónica, soluciones de enfriamiento y gestión de sistemas.

Investigación y desarrollo excepcionales

Nuestros equipos de I+D completamente equipados actúan como un recurso central. Nuestra política es extender la participación del equipo de I+D en todo el ciclo de fabricación del producto, lo que permite a nuestros clientes beneficiarse de los últimos avances en productos, materiales, procedimientos y tecnología.

Tiempo de comercialización reducido

Desde la concepción hasta la construcción del prototipo, pasando por las pruebas y la certificación, las ventas y la gestión de proyectos, y desde la preproducción hasta la fabricación, seguimos siendo su socio de confianza, ofreciéndole una gama de productos que cumple con las normas y los requisitos técnicos de alto valor que le permiten introducir su producto en el mercado antes que la competencia.

Más información
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

FABRICACIÓN PERSONALIZADA

Fiabilidad en la que puede confiar

Como pionero e innovador en soluciones de empaque electrónico, estamos comprometidos con proporcionar tecnología de vanguardia y productos de alta calidad. Conocemos la necesidad de flexibilidad y rendimiento de nuestros clientes activos a nivel mundial, por lo que también ofrecemos la producción de soluciones específicas para cada cliente. Con conjuntos mecánicos y electromecánicos completamente probados y listos para instalar fabricados según sus especificaciones, nVent lo ayuda a mejorar su rentabilidad, ya que le permite operar de manera más eficiente y centrarse en sus competencias básicas.

Gestión de programas dedicada

Equipos de gestión de programas experimentados y dedicados trabajan en estrecha colaboración con usted, desde la fase de consultoría de un proyecto. Con un compromiso total con sus objetivos, este equipo controlará continuamente el proceso de ingeniería y fabricación, lo que garantiza un rendimiento excelente, rentabilidad y entregas puntuales para satisfacer sus expectativas. Gracias a la visibilidad del programa, la gestión de la calidad y las herramientas de comunicación bien definidas implementadas, puede estar seguro de que el proyecto se está ejecutando sin problemas.

Procesos comprobados

Desde el concepto hasta el diseño, desde el montaje hasta las pruebas, desde la producción en pequeñas cantidades hasta la producción en grandes volúmenes, contamos con todas las competencias necesarias en materia de desarrollo y fabricación bajo un mismo techo, lo que nos permite agilizar y optimizar nuestros procesos.

Más información

Recursos útiles

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Gabinete modular para telecomunicaciones en exteriores: hoja de ventas

Leer más

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.