Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Innovaciones de productos

Product Innovations Hero Banner
Innovaciones
Innovaciones de productos

Innovaciones de productos

Optimice la innovación. Proteja la tecnología esencial.

Apoye su tecnología innovadora con un socio confiable y a largo plazo para tecnología de gabinetes, suministro de energía y gestión térmica.

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Easy Swap LFT

El Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) está diseñado para llevar refrigeración líquida de alto rendimiento a entornos estándar de Eurocard 3U, sin comprometer la modularidad. Diseñado para ingenieros que trabajan con electrónica de alta densidad, ofrece un control térmico preciso donde la refrigeración por aire forzado alcanza sus límites.

Más información
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Mejora del bloqueo de tarjetas de retracción positiva para un mantenimiento fiable

El innovador diseño de bloqueo de tarjeta de retracción positiva de nVent SCHROFF garantiza un acceso fiable a los componentes electrónicos vitales en entornos difíciles, lo que evita las fallas de adhesión y mejora la fuerza de sujeción y la disipación del calor para un mantenimiento eficiente de segundo nivel de sistemas VPX resistentes.

Más información
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Gabinetes resistentes de 19" para electrónica militar

La línea Varistar CP MIL de nVent SCHROFF, respaldada por más de 60 años de experiencia en ingeniería, ofrece gabinetes listos para usar (COTS) diseñados para proteger equipos electrónicos militares avanzados en los entornos más hostiles, con opciones avanzadas de refrigeración y personalizables para cumplir con las estrictas normas MIL.

Más información
Advanced EMC Subrack

Subrack EMC avanzado

En el acelerado mundo de los ferrocarriles modernos, que incorporan tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas de inteligencia artificial, la demanda de protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI) se ha vuelto cada vez más compleja. Nuestra solución de protección EMC aborda este problema con un diseño de chasis avanzado que mejora el blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) hasta en un 160 % a 40 GHz.

Más información
RatiopacPRO Style 444x274

Diseñar carcasa de escritorio

Las empresas de pruebas y mediciones en todo el mundo quieren que sus gabinetes de escritorio reflejen sus valores e identidad de marca. Sin embargo, la personalización tradicional tiende a ser lenta y poco flexible. RatiopacPRO Style transforma la personalización de carcasas de escritorio, desbloqueando el potencial de diseño y logrando una estética distintiva.

Más información
Varistar CP 444x274

Gabinete Varistar CP

La plataforma Varistar CP de nVent SCHROFF es un sistema de gabinetes modulares optimizado para ofrecer una alta capacidad de carga, una gestión de cables mejorada, mayor seguridad y un enfriamiento eficiente. Proporciona flexibilidad y personalización para diversas aplicaciones.

Más información
Rack Safety Plus 444x274

PDU con características de seguridad

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF es ideal para gabinetes electrónicos de 19” y sistemas de prueba automatizados. Proporciona una distribución de energía principal y cumple con las normas de seguridad EN 60947-5-1 y EN 60204. Puede optar por las configuraciones estándar o personalizar las suyas con el configurador en línea de nVent.

Más información

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.