Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Nicaragua | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
NUEVO rack Safety Plus

La forma más rápida de desarrollar una PDU que incluya funciones de seguridad de emergencia.

Más información

Gestión eficiente de la energía para sistemas de alto rendimiento

Una gestión eficaz de la energía es fundamental para garantizar la fiabilidad y la eficiencia de sus sistemas electrónicos avanzados. Los equipos de expertos de nVent SCHROFF se especializan en optimizar la distribución y la seguridad de la energía para una amplia gama de aplicaciones, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido y maximiza el rendimiento. Tanto si necesita unidades de distribución de energía estándar, gestión inteligente de la energía de los bastidores o soluciones completas con funciones de seguridad mejoradas, SCHROFF ofrece opciones escalables que se adaptan a sus necesidades específicas de energía.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Seguridad mejorada

Protección integral para prevenir riesgos eléctricos, salvaguardando tanto los equipos como al personal.

Distribución de energía fiable

Las PDU garantizan una distribución de energía estable y eficiente en todos los componentes del rack, lo que permite el funcionamiento continuo de los sistemas esenciales.

Optimización del espacio

PDU montadas en bastidor y soluciones de alimentación diseñadas para encajar a la perfección, maximizando el espacio disponible en el bastidor y el cableado.

Modularidad y flexibilidad

Las PDU y las fuentes de alimentación están diseñadas con componentes modulares, lo que permite una fácil personalización y adaptabilidad a los requisitos de alimentación en constante evolución.




Líneas de productos

nVent SCHROFF Rack Safety Plus 19-inch 3U PDU with emergency stop and multi-phase input.

Distribución de energía con parada de emergencia

La unidad de distribución de energía (PDU) Rack Safety Plus 19 es ideal para bastidores de prueba y medición. Su función de parada de emergencia proporciona una capa adicional de seguridad, ya que permite el apagado inmediato de la energía en caso de emergencia. Su diseño modular permite la personalización, lo que la hace adaptable a los requisitos específicos de cada proyecto sin incurrir en altos costos ni retrasos.

Beneficios clave

  • Seguridad mejorada: Ofrece una función de parada de emergencia que cumple con las normas EN 60947-5-1 y EN 60204-1, lo que garantiza la máxima seguridad y conformidad.
  • Personalización: Configure fácilmente su PDU con una variedad de componentes predefinidos para adaptarse a sus necesidades específicas sin incurrir en altos costos de proyecto ni largos plazos de entrega.

Características

  • Opciones de entrada de alimentación: Admite entrada de red de 400 V trifásica, 230 V monofásica, 240/208 V monofásica y 120 V monofásica con interruptor de circuito de red integrado.
  • Opciones de salida de energía: Proporciona salidas monofásicas de 120 VCA, monofásicas de 208/240 VCA, monofásicas de 230 VCA y trifásicas de 400 V CA, con varias opciones de conectores, como Schuko, C13, C19 y NEMA 5-15R.
  • Conmutación y protección: Las salidas se controlan con un interruptor de encendido/apagado y se protegen mediante disyuntores para garantizar la seguridad operativa.
  • Funciones de emergencia: Incluye una función de parada de emergencia a prueba de vandalismo para mayor seguridad.

    .

Ver productosConfigurar

Intelligent vertical rack PDU with remote outlet monitoring and energy management for telecom racks.

Unidades de distribución de energía estándar e inteligentes

PDU avanzadas y PDU inteligentes que proporcionan soluciones fiables e inteligentes de distribución y gestión de la energía para una gran variedad de aplicaciones. Ofrecen configuraciones flexibles, como opciones básicas, medidas y conmutadas, para adaptarse a las diversas necesidades.

Principales ventajas

  • Opciones de tensión versátiles: Disponible en diferentes tensiones con unidades monofásicas y trifásicas.
  • Diseño modular eficiente: construcción compacta para unidades monofásicas y trifásicas con salidas combinadas (C13/C15/C19).
  • Escalabilidad: Se pueden conectar en serie hasta 64 unidades con una sola dirección IP, lo que promueve la redundancia de la alimentación de CC.
  • Indicadores de pantalla personalizables: los colores de pantalla configurables por software indican el estado de la fuente de alimentación.

Características

  • Seguridad de LAN: Conexiones LAN protegidas y seguras para operaciones fiables.
  • Ajustes de la pantalla sin herramientas: no se necesitan herramientas para reorientar o reemplazar la pantalla.
  • Capacidad de conexión en cadena: conecte hasta 64 unidades con una sola dirección IP para una administración optimizada.

Buscar productos

nVent SCHROFF Maxpower series 3U pluggable AC/DC power supply for embedded systems.

Fuentes de alimentación eléctrica

nVent SCHROFF ofrece una amplia gama de soluciones de suministro de energía diseñadas para ofrecer una alta eficiencia y adaptabilidad en diversas aplicaciones. Nuestra línea de productos incluye unidades de suministro de energía enchufables compatibles con estándares abiertos.

Propiedades y beneficios

  • Gama diversa de productos: soluciones de energía eficientes con una amplia variedad de productos de suministro de energía.
  • Unidades conectables: unidades de alimentación eléctrica de 19” con 1-3 salidas para enfriamiento por convección de hasta 180 W (CA/CC) o 100 W (CC/CC)
  • Familias de fuentes de alimentación conmutadas: Las familias Maxpower, Slimpower y Coolpower satisfacen diferentes necesidades de entrada.
  • Opciones de baja interferencia: Reguladores lineales ideales para sistemas de medición sensibles y aplicaciones médicas.
  • Compatibilidad con estándares: Unidades enchufables y de estructura abierta para sistemas CompactPCI Serial, VME/VME64x y MicroTCA.

Buscar productos




Noticias y recursos

Rack Safety Plus US

PDU con información general de parada de emergencia

Más información



Productos en acción

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de tiendas