All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Canal strut a conector de canal strut
Se usa para crear marcos y estructuras de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal strut a conector de canal strut

Wire Basket Tray Box Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black

Placa de refuerzo para esquinas con orificios 2-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.

Soporte en ángulo para esquinas abiertas con orificios 2-2
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.

Cáncamo (armella)
Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para conectar a la estructura.

Anclaje expansivo para carga ligera
Anclaje de expansión de aplicaciones livianas para hormigón fisurado y no fisurado, diseñado para instalarse con el golpe de un martillo en un orificio de 6 mm de diámetro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anclaje expansivo para carga ligera

Refuerzo con ángulos de 45° y 1-1 orificios
Soportes angulares para crear trapecios y estructuras con perfiles.

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza con elem. giratorio, electrogalvanizada, ala de viga de 24 mm

FCS Colgador pera de altura ajustable
Abrazadera de Pera ajustable FCS, bordes biselados para tubneria metalica y de plastico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FCS Colgador pera de altura ajustable, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M10 Varilla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 1" tubo, 25 DN, 34 mm OD, M8 Varilla
FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 1 1/4”, DN32, 43 mm, varilla M10
FCS Colgador pera de altura ajustable, 1 1/4" tubo, 32 DN, 43 mm OD, M8 Varilla
FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 1 1/2”, DN40, 48 mm, varilla M10
FCS Colgador pera de altura ajustable, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48 mm OD, M8 Varilla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 2" tubo, 50 DN, 60 mm OD, M8 Varilla
FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 2 1/2”, DN65, 76 mm, varilla M10
FCS Colgador pera de altura ajustable, 3" tubo, 80 DN, 89 mm OD, M10 Varilla
FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 4”, DN100, 114 mm, varilla M10
FCS Colgador pera de altura ajustable, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M12 Varilla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 6" tubo, 150 DN, 165 mm OD, M12 Varilla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 8" tubo, 200 DN, 219 mm OD, M16 Varilla

Clip de cable MC/AC
Accesorio de soporte de cable para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para asegurar el cable a lo largo de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de cable MC/AC, 12.7–18.2 mm OD

RING FRF/1 Clip para tubo único con tapón
Clip plastico de instalacion por presion para tuberia metalica/ cobre y plastica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RING FRF/1 Clip para tubo único con tapón, 14 mm OD
Clip individual para tubo con conector, martillable, 16 mm
RING FRF/1 Clip para tubo único con tapón, 18 mm OD
Clip individual para tubo con conector, martillable, 20 mm
RING FRF/1 Clip para tubo único con tapón, 22 mm OD
Clip individual para tubo con conector, martillable, 25 mm
RING FRF/1 Clip para tubo único con tapón, 28 mm OD