Anclaje expansivo para carga ligera
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anclaje expansivo para carga ligera
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Ideal para usar con clips resistentes contra el fuego
- Resitente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego
- Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado
Especificaciones
| Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313 | |||
| Multiple use for non-structural applications | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| SCMND | 1.4 kN | 1.4 kN | 45 mm |




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.