FCS Colgador pera de altura ajustable, 6" tubo, 150 DN, 165 mm OD, M12 Varilla
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
FCS Colgador pera de altura ajustable, 6" tubo, 150 DN, 165 mm OD, M12 Varilla
N.º de catálogo: FCS0600M12
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Compatible Items
Características
- Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio
- Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)
- Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador
- Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal
- El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Certificaciones
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.